FLEXIMARK® Düzenlenmiş makaron FCC

FLEXIMARK® Düzenlenmiş Makaron FCC, tek damarları ve telleri özel metinle markalayan makaronlardır. Bu işaretleyiciler tarafınızdan istenen metin ile gönderilir.

Mekanik ve tesisat mühendisliğiRayAlev geciktiriciHalojen içermeyenMontaj süresiAlan gereksinimi

Ürün kodu Ürün tanımıRenkBüzülme aralığı (mm)Uzunluk (mm)İşaretleyici / Paket
83280249
FLEXIMARK® Düz. Mak. FCC 2.4/1.2-12.5 YEsarı1,2 - 2,412,51
83280252
FLEXIMARK® Perf. Büz. Hor.FCC 2.4/1.2-16.6 YEsarı1,2 - 2,416,61
83280250
FLEXIMARK® Düz. Mak. FCC 3.2/1.6-12.5 YEsarı1,6 - 3,212,51
83280253
FLEXIMARK® Perf. Büz. Hor.FCC 3.2/1.6-16.6 YEsarı1,6 - 3,216,61
83280251
FLEXIMARK® Perf.Büz. Hor.FCC 4.8/2.4- 12.5 YEsarı2,4 - 4,812,51
83280254
FLEXIMARK® Perf.Büz. Hor.FCC 4.8/2.4-16.6 YEsarı2,4 - 4,816,61

Faydalar

  • Halogen-free shrink tubes with customized text
  • İşaretleme segmanlarına mukayese edildiğinde avantajlar: Bir seferde tek bir karakteri tek tek monte etmek zorunda değilsiniz, tüm serileri bir kerede sipariş ve monte edebilirsiniz.
  • Zaten tam uzunlukta kesilmiştir

Uygulama alanı

  • For single core marking
  • Montajdan önce işaretleme

Not

  • Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)
  • Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.
    Sütun A: Satır 1 içeriği
    Sütun B: Satır 2 içeriği
    Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı
    Baskı işleri için şablon:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Dahil

  • 1 PU= 1 markalama, mimimum satın alma miktarı yoktur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Talep üzerine

  • Büzülme oranı 3:1 olan versiyonu da mevcuttur. (halojen içeren, UL 224 onaylı)

Renk seçeneği

  • Sarı

Malzeme

  • Polyolefin (halojensiz)
  • Büzülme oranı: 2:1

Sıcaklık aralığı

  • -30°C ila +105°C
  • Büzülme sıcaklığı: +90 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz