FLEXIMARK® ısıyla daralan boru FCC

FLEXIMARK® Büzülebilen esnek hortum FCC - müşteriye özgü olarak baskılı, büzülebilen esnek hortumlar, özellikle demiryolları sanayii için

Büzülebilen esnek hortum FK 12,7 RD 5-7 - FLEXIMARK® örnek torbasında mevcuttur (Ürün No. M3251010)

Mekanik ve tesisat mühendisliğiKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenMontaj süresi

Ürün kodu Ürün tanımıRenkçekmeden önce çap (mm)çekmeden sonra çap (mm)Karakter sayısıİşaretleyici / Paket
83280029
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 3,2 BKsiyah3,21,61-71
83280030
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 3,2 BKsiyah3,21,68-121
83280031
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 3,2 BKsiyah3,21,613-171
83280032
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 4,8 BKsiyah4,82,41-71
83280033
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 4,8 BKsiyah4,82,48-121
83280034
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 4,8 BKsiyah4,82,413-171
83280035
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 6,4 BKsiyah6,43,21-71
83280036
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 6,4 BKsiyah6,43,28-121
83280037
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 6,4 BKsiyah6,43,213-171
83280038
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 9,5 BKsiyah9,54,751-71
83280039
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 9,5 BKsiyah9,54,758-121
83280040
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 9,5 BKsiyah9,54,7513-171
83280041
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 12,7 BKsiyah12,76,351-71
83280042
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 12,7 BKsiyah12,76,358-121
83280043
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 12,7 BKsiyah12,76,3513-171
83280044
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 19,1 BKsiyah19,19,551-71
83280045
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 19,1 BKsiyah19,19,558-121
83280046
FLEXIMARK® Büzüşen hortum FCC-FK 19,1 BKsiyah19,19,5513-171

Faydalar

  • Çekilmiş boru segmentlerinin müşteri spesifikasyonlarına göre müşteriye özel olarak yazdırılması
  • Kablo yalıtımı koruması

Uygulama alanı

  • For cable marking
  • Alanın dar olduğu uygulamalar için
  • Örneğin demiryolları veya rüzgâr enerjisi sanayiindeki uygulamalar için

Norm referansları / Onaylar

  • Flame retardant according toASTM D635-HB

Not

  • Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)
  • Tek veya iki sıra yazdırmak mümkündür
  • Lütfen metin rengini, metin türünü ve istenen teslimat türünü (kesilmiş veya perforasyonlu) siparişinizle birlikte belirleyiniz
  • Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.
    Sütun A: Satır 1 içeriği
    Sütun B: Satır 2 içeriği
    Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı
    Baskı işleri için şablon:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Dahil

  • 1 PU= 1 markalama, mimimum satın alma miktarı yoktur
  • Teslimat kesilmiş parçalar veya tek parça (delikli olarak) halinde yapılır.

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Renk seçeneği

  • Siyah
  • mavi, kırmızı, sarı ve beyaz da mevcut

Malzeme

  • Polioelfin

Büzülme oranı

  • 2:1

Sıcaklık aralığı

  • -55 °C ila +125 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz