FLEXIMARK® Shrink mark

FLEXIMARK® Kablo markalama için ısıyla daralan düz makaron, yazılımımız ve bir termal transfer yazıcıyla kolayca basılabilir.

Rüzgar EnerjisiKimyasallara dayanıklıAlev geciktirici

Ürün kodu Ürün tanımıRenkBüzülme aralığı (mm)PU (m)Paket Miktarı
83251670
FLEXIMARK® Daralan Makaron 3/1 BKsiyah1.0 - 3.0301
83251671
FLEXIMARK® Daralan Makaron 6/2 BKsiyah2.0 - 6.0251
83251672
FLEXIMARK® Daralan Makaron 9/3 BKsiyah3.0 - 9.0201
83251673
FLEXIMARK® Daralan Makaron 12/4 BKsiyah4.0 - 12.0201
83251674
FLEXIMARK® Daralan Makaron 18/6 BKsiyah6.0 - 18.0201
83251680
FLEXIMARK® Daralan Makaron 3/1 YEsarı1.0 - 3.0301
83251681
FLEXIMARK® Daralan Makaron 6/2 YEsarı2.0 - 6.0251
83251682
FLEXIMARK® Daralan Makaron 9/3 YEsarı3.0 - 9.0201
83251683
FLEXIMARK® Daralan Makaron 12/4 YEsarı4.0 - 12.0201
83251684
FLEXIMARK® Daralan Makaron 18/6 YEsarı6.0 - 18.0201
83251690
FLEXIMARK® büzüşen hortum 3/1 WHbeyaz1.0 - 3.0301
83251691
FLEXIMARK® Daralan Makaron 6/2 WHbeyaz2.0 - 6.0251
83251692
FLEXIMARK® Daralan Makaron 9/3 WHbeyaz3.0 - 9.0201
83251693
FLEXIMARK® Daralan Makaron 12/4 WHbeyaz4.0 - 12.0201
83251694
FLEXIMARK® Daralan Makaron 18/6 WHbeyaz6.0 - 18.0201

Faydalar

  • İstenen uzunlukta kesilebilir, yassı daralan makaron

Uygulama alanı

  • For cable marking
  • Alanın dar olduğu uygulamalar için
  • Kablo yalıtımı koruması
  • Özellikle onarım amaçları için uygundur

Norm referansları / Onaylar

  • UL 224 sertifikalı

Not

  • Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2
  • Tavsiye edilen şerit: Yazı rengi siyah: FTI-X 60-300 BK (Ürün No. 83260206), Yazı rengi beyaz: FTI-X 55-300 WH (Ürün No. 83260260)
  • Kesme işlemi için EOS5 yazıcı opsiyonel kesme bıçağıyla kullanılmalıdır, büzüşen hortumların delinmesi için SQUIX yazıcı opsiyonel delikli kesiciyle kullanılmalıdır
  • Müşteriye özgü baskılı: bkz. ürün FLEXIMARK® daralan makaron FCC

Dahil

  • Etiket ruloları olarak teslim edilir

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Class-Description: Büzüşen hortum

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Büzüşen hortum

Renk seçeneği

  • Siyah, sarı ve beyaz

Malzeme

  • Polioelfin
  • Büzülme oranı: 3:1

Sıcaklık aralığı

  • -55 °C ila +135 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz