UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE

Shielded, low-capacitance, twisted-pair PE/PVC data cable for power chain/cable carrier, UL AWM for USA+CAN

UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A B: Çekme zinciri için blendajlı, düşük kapasitanslı, çift halinde örgülü PE/PVC veri hattı, ABD (NFPA 79) ve Kanada için UL tarafından AWM/kabul edilmiş

  • UNITRONIC® FD CP (TP) plusa göre iyi fiyat
  • Düşük kapasitanslı, UL tarafından için AWM USA+CAN
  • UNITRONIC® FD Li2YCY (TP) A BE: DIN 47100, Ek T9'a bakınız

Mekanik ve tesisat mühendisliğiDış kullanım için uygunAlev geciktiriciYağlara dayanıklıEnerji zinciriParazit sinyalleriUV-dayanım

CERUC_RU

Ürün kodu Damar ve kesit mm2Dış çap [mm]Bakır sayısı [kg/km]Ağırlık [kg/km]
0031377
1 x 2 x 0.144,311,223
0031378
2 x 2 x 0.145,919,442
0031379
3 x 2 x 0.146,223,447
0031380
4 x 2 x 0.146,727,157
0031381
5 x 2 x 0.147,337,468
0031382
6 x 2 x 0.147,549,486
0031383
8 x 2 x 0.148,854,8109
0031384
10 x 2 x 0.1410,160,1120
0031385
12 x 2 x 0.149,861,6150
0031386
1 x 2 x 0.254,714,927
0031387
2 x 2 x 0.256,63257
0031388
3 x 2 x 0.25738,472
0031389
4 x 2 x 0.257,643,285
0031390
5 x 2 x 0.258,551,592
0031391
6 x 2 x 0.258,871,8114
0031392
8 x 2 x 0.2510,374,4145
0031393
10 x 2 x 0.2511,890182
0031394
14 x 2 x 0.2512111,2213
0031395
25 x 2 x 0.2516,3310310
0031396
1 x 2 x 0.345,118,136
0031397
2 x 2 x 0.347,34169
0031398
3 x 2 x 0.3485293
0031399
4 x 2 x 0.348,759106
0031400
5 x 2 x 0.349,767136
0031401
6 x 2 x 0.341086,2165
0031402
8 x 2 x 0.3411,8107,5221
0031403
10 x 2 x 0.3413,7131,1274
0031404
1 x 2 x 0.55,52347
0031405
2 x 2 x 0.58,35099
0031406
3 x 2 x 0.58,871,8120
0031407
4 x 2 x 0.59,874,4130
0031408
5 x 2 x 0.510,784,5164
0031409
6 x 2 x 0.511,399,6182
0031410
8 x 2 x 0.513,2144,3278
0031411
10 x 2 x 0.515,2176325
0031412
14 x 2 x 0.515,5215,4401
0031413
1 x 2 x 0.755,93561
0031414
2 x 2 x 0.75960104
0031415
3 x 2 x 0.759,885,7148
0031416
4 x 2 x 0.7510,793,6167
0031417
5 x 2 x 0.7511,9115202
0031418
6 x 2 x 0.7512,3130,4233
0031419
8 x 2 x 0.7514,7192,2330
0031420
10 x 2 x 0.7516,7258390
0031421
14 x 2 x 0.7517316,6515
0031422
1 x 2 x 1.06,34271
0031423
2 x 2 x 1.09,973126
0031424
3 x 2 x 1.010,593,6167
0031425
4 x 2 x 1.011,8117,8213
0031426
5 x 2 x 1.013,1139247

Faydalar

  • Düşük kapasitanslı damar izolasyonu ve bükümlü çiftler sayesinde geliştirilmiş iletim özellikleri
  • ABD'de güç zincirleri / kablo taşıyıcılarda hareketli kullanım için optimize edilmiş kablo özellikleriNFPA 79 temelinde, Bölüm 12.9.2

Uygulama alanı

  • Ölçüm, kontrol ve düzenleme devrelerinde kullanım için uygun
  • Lineer robotlar, otomatik taşıma ekipmanı
  • Güç zincirleri zincir / kablo taşıyıcı / güçte kullanılanparçalar - yatay kurulum durumunda50 m'ye kadar seyahat mesafeleri
  • For use in chain/carrier: Please respect the assembly guidelines listed in Appendix T3

Ürün özellikleri

  • Düşük kapasitans
  • Bakır örgülü ekranlama sayesinde optimum EMC
  • Güç zinciri / kablo taşıyıcı / güç parçası içinde kullanım için esnek
  • DIN EN 50290-2-22 (TM54) uyarınca yağlara karşı dayanıklı
  • IEC 60332-1-2,
    UL VW-1, Kablo Alev Testi, CSA FT 1 uyarınca alev geciktirici

Norm referansları / Onaylar

  • VDE 0812'ye göre
  • UL AWM Style 2570 80 ° C ABD için 1000V (harici ara bağlantı) (UL Dosya No: E63634) ve NFPA 79, Bölüm 12.9.2 ile uyumlu
  • CSA C22.2 No. 210-15'e göre AWM I / II A / B 80 ° C 1000V ve Kanada için UL (cRU) sertifikalı
  • AB uygunluğu ve Avrupa RoHS Direktifi ile ilgili işaret

Ürün yapısı

  • Çıplak bakırdan yapılmış esnek iletkenler
  • Düşük kapasitans HDPE damar yalıtımı
  • Dokumasız tekstil sargı
  • Kalaylı bakır örgü
  • PVC dış kılıfDış kılıf renk: Siyah (RAL 9005 benzeri)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Damar tanımlama kodu

  • UNITRONIC®
    FD Li2YCY (TP) A BE:
  • DIN 47100, Ek T9'a bakın

Ortak kapasite

  • 0,5 mm²'ye kadar: 60 nF/km
  • 1,0 mm²'ye kadar: 70 nF/km

Endüktivite

  • yaklaşık 0.65 mH/km

İletken bükümü

  • İnce tel
  • 0,5 mm²'den itibaren: IEC 60228/VDE 0295 uyarınca çok ince telli/örgülü iletken sınıfı 6

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 7,5 x dış çap
  • Fixed installation: 4 x outer diameter

Döngü direnci

  • Ohmik (DC) ve döngü / çift yönlü @ 20 °C
  • 0,14 mm² (26 AWG): 276,0 Ω∕km;
    0,25 mm² (24 AWG): 158,0 Ω∕km;
    0,34 mm² (22 AWG): 110,8 Ω∕km;
    0,5 mm² (21 AWG): 78,0 Ω∕km;
    0,75 mm² (19 AWG): 52,0 Ω∕km;
    1 mm² (18 AWG): 39,0 Ω∕km

Sıcaklık aralığı

  • Esnek:
    VDE: -5 °C ile 70 °C
    UL AWM: -5 °C ile 80 °C
  • Sabit kullanım:
    VDE: -40 °C ile 70 °C
    UL AWM: -5 °C ile 80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.