UNITRONIC® TRAIN

Veriyolu kabloları - MVB ve WTB - Demir yollarında yüksek beklentiler için elektron ışınımlı ağlanmış

  • Yer ve ağırlıktan maksimum tasarruf için küçük dış çaplar
  • Çok az sönümleme ≤ 5 MHz

RayKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenDüşük ağırlıkYağlara dayanıklıParazit sinyalleriIsı dayanımıUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıDamar sayısı x Kesit (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)
2173001
UNITRONIC® TRAIN MVB 1x2x0,5+1x0,51x2x0,5+1x0,57,634
2173002
UNITRONIC® TRAIN MVB 2x2x0,52x2x0,58,340
WTB için kablolar
2173004
UNITRONIC® TRAIN WTB 1x2x0,751x2x0,758,441

Faydalar

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Zorlu ortam koşullarında mekanik etkilere karşı dayanıklı
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı
  • Reduced flame spreading increases the protection against damage to persons and property in the event of a fire
  • EMC - Optimum dizayn

Uygulama alanı

  • İletişim sistemleri WTB (Wire Train Bus) ve MVB (Multifunction Vehicle Bus) TCN'yi (Train Communicaton Network) oluşturur
  • UNITRONIC® TRAIN veriyolu kabloları TCN'de IEC 61375 uyarınca kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
    MVB IEC 61375-3-1 uyarınca
    WTB IEC 61375-2-1 uyarınca
  • Raylı araçlarda ve otobüslerde, sabit kablo tesisatları ve hareketlerin sınırlı olacağı hesaplanan uygulamalar için kullanılmak üzere
  • Yağlı ortamlarda ve yüksek ortam sıcaklığına sahip alanlarda da kullanılabilir

Ürün özellikleri

  • EN/IEC'ye göre yangın tutumu:
    - EN 60754-1 uyarında halojen içermez
    - EN 60754-2 uyarınca korozyona neden olan gaz içermez
    - EN 60684-2 uyarınca Flor içermez
    - EN 50305 uyarınca zehirli gaz içermez
    - EN 61034-2 uyarınca düşük duman yoğunluğu
    - EN 60332-1-2 uyarınca aleve dayanıklı
    - EN 60332-3-25 uyarınca yangını aktarma özelliği yok
  • NF uyarınca yangında tutum:
    - NF X 70-100 uyarınca yangın gazlarının zehirliliği
    - NF X 10-702 uyarınca düşük duman yoğunluğu
    - NF C 32-070 uyarınca yangının aktarılması yok,
    Kat. C1 ve C2
  • Kimyasal özellikler:
    - EN 50264-1 uyarınca yağa dayanıklı
    - EN 50264-1 uyarınca akaryakıta dayanıklı
    - EN 50264-1 uyarınca aside dayanıklı
    - EN 50264-1 uyarınca alkalik çözeltiye dayanıklı
    - EN 50264-3-2 uyarınca Ozona dayanaklı

Norm referansları / Onaylar

  • EN 45545-2 HL1, HL2, HL3
  • EN 50264-1

Ürün yapısı

  • Kalaylı bakır tel, 19 telli
  • Damar izolasyonu: Polyolefin bazlı
  • Dış kılıf: elektron ışını çapraz bağlı polimer-bileşiği EM 104
  • Dış kılıf rengi : Siyah

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Pik çalışma gerilimi

  • (Yüksek akım amaçlarına uygun değildir) 125 V

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 10 x dış çap
  • Sabit tesisat: 6 x dış çap

Test gerilimi

  • Damar/damar: 1.000 V
  • Damar/ekran: 1.000 V

Karakteristik empedans

  • 120 ohm (±10%)

Sıcaklık aralığı

  • Sabit döşenmiş: -45°C ila +90°C
  • Bazen hareketli: -35°C ila +90°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.