UNITRONIC® ROBUST S/A FD

Yüksek esneklikte, halojen içermeyen sensör/aktüatör iletkeni; çok sayıda kimyasal maddeye karşı dayanıklıdır

Sensör/aktüatör kablo tesisatı için kablolar. M8 ve M12 konektörlere bağlanmak için. DIN EN 50044 uyarınca damar renk kodu

  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Mükemmel hava koşulları direnci
  • Soğuk havalarda esnek

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriYiyecek & İçecekDış kullanım için uygunKimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenSoğuğa dirençliEnerji zinciriBurkulma dayanımıUV-dayanım

CEECOLAB

Ürün kodu Ürün tanımıBoyutlar (mm²)Dış çap [mm]RenkBakır sayısı [kg/km]
7038897
UNITRONIC ROBUST S/A FD 4X0,254x0,254,9siyah10,2
7038895
UNITRONIC ROBUST S/A FD 3X0,343 x 0,345siyah9,8
7038894
UNITRONIC ROBUST S/A FD 4X0,344 x 0,345,4siyah13,1
7038896
UNITRONIC ROBUST S/A FD 5X0,345 x 0,345,9siyah16

Faydalar

  • Değişken hava, ozon ve UV dayanımıyla iç ve dış mekan çok yönlü uygulamalarda kullanılır.
  • Biyo-yağlar, emülsiyonlar, bitkisel, hayvansal veya sentetik bazlı katı yağlar ve vakslarla temasta dirençli
  • Soğuk ve kaynar suya ve suda çözünen temizlik ve soğutma sıvılarına karşı yüksek randımana sahip
  • Buharlı temizleme için uygun
  • Amonyak bileşimlere ve biyo-gazlara karşı iyi direnç

Uygulama alanı

  • Otomasyon teknolojisi
  • Makine üretimi, tıp teknolojisi, çamaşırhaneler, araba yıkama ekipmanı, kimya endüstrisi, kompostlama tesisleri, pis su tesisleri
  • Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için

Ürün özellikleri

  • Ester bazlı hidrolik sıvılara karşı iyi kimyasal direnç
  • EN 50396 ve HD 605 S2 uyarınca ozon, UV ve hava dirençli
  • Enerji zincirleri için uygun
  • Burkulma dayanımı
  • Halojen içermeyen

Norm referansları / Onaylar

  • Gıda ve içecek sektöründe kullanılan dezenfeksiyon ve temizlik solüsyonları için sertifikalı direnç
  • ECOLAB®
    Gıda ürünlerinin üretimi sırasında profesyonel temizlik ve dezenfeksiyon bölgesinde endüstriyel standart

Ürün yapısı

  • Çıplak bakırdan yapılmış ekstra ince tel büküm
  • Damar yalıtımı: PE
  • Damar renkleri:
    3 kutuplu: bn, bu, bk
    4 kutuplu: bn, wh, bu, bk
    5 kutuplu: bn, wh, bu, bk, gy
  • Özel TPE dış kaplama
  • Dış kılıf rengi: Siyah

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Damar tanımlama kodu

  • EN 60947-5-2 standardına uygun

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli olarak: 5 x dış çap
  • Sabit tesisat: 3 x dış çap

Sıcaklık aralığı

  • Hareketli: -40 °C ila +90 °C
  • Sabit tesisat: -50 °C ila +90 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Diğer bileşim tipleri talep üzerine sunulur.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.