UNITRONIC® SENSOR

Sensör/Aktüatör kablolama için esnek iletken

Sabit döşeme ve bazı durumlarda esnek kullanım için metreyle satılan ürün. M8, M12 soketli birleştiricilere bağlanmak için.

  • Kolay kurulum hazırlığı
  • UL onaylı (LifYY A)

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriAlan gereksinimiUV-dayanım

CEcRUus

Ürün kodu Ürün tanımıBoyutlar (mm²)Dış çap [mm]Damar/dış kılıf malzemesiRenkULBakır sayısı [kg/km]
UNITRONIC® SENSOR PVC
7038898
LifYY3x0,253,8PVC/PVCsiyah-7,5
7038899
LifYY4x0,254,2PVC/PVCsiyah-10,2
7038900
LifYY3 x 0,344,1PVC/PVCsiyah-9,8
7038901
LifYY4 x 0,344,4PVC/PVCsiyah-13
7038902
LifYY5 x 0,344,8PVC/PVCsiyah-16
UNITRONIC® SENSOR PVC UL
7038903
LifYY A3x0,254,3PVC/PVCsiyahevet7,5
7038904
LifYY A4x0,254,6PVC/PVCsiyahevet10,2
7038905
LifYY A3 x 0,344,4PVC/PVCsiyahevet9,8
7038906
LifYY A4 x 0,344,8PVC/PVCsiyahevet13
7038907
LifYY A5 x 0,345,2PVC/PVCsiyahevet16
UNITRONIC® SENSOR PVC/PUR
7038861
LifY11Y4 x 0,344,8PVC/PURsiyah-13,1
7038862
LifY11Y5 x 0,254,9PVC/PURsiyah-12
0040434
DESINA4 x 0,345,2PVC/PURsarı-13,5

Faydalar

  • Çok kolay kablolama (kablo tavaları, hortumlar, kumanda panoları)
  • İzolasyon ve kaplamayı sıyırmada kolaylık
  • Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.

Uygulama alanı

  • Otomasyon teknolojisi
  • Sensör/ Aktüatör kablo döşeme

Ürün özellikleri

  • DIN EN 50044 uyarınca damar renk kodu
  • Siyah Versiyon: UV dayanıklı
  • Daha yüksek mekanik talepler için (LifY11Y/Desina)

Norm referansları / Onaylar

  • UL onaylı (LifYY A)

Ürün yapısı

  • Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büklüm
  • Damar izolasyonu: PVC
  • Damar renkleri:
    3 kutuplu: bn, bu, bk
    4 kutuplu: bn, wh, bu, bk
    5 kutuplu: bn, wh, bu, bk, gy
  • DESINA 4x0,34: bn, wh, bu, bk
  • Dış kaplama: PVC veya PUR
  • Kaplama rengi, siyah (RAL 9005)
  • DESINA sarı (RAL 1021)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo

Pik çalışma gerilimi

  • 300 V (güç uygulamaları için değil)

İletken bükümü

  • VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel

Minimum bükülme yarıçapı

  • Hareketli: 15 x dış çap ölçüsü
  • Sabit tesisat: 8 x dış çap

Sıcaklık aralığı

  • PVC/PVC:
    Sabit döşenmiş: -40°C ila +80°C
    Hareketli: -5°C ila +80°C
  • PVC/PUR:
    Sabit döşeme: -30°C ila +80°C
    Hareketli: -10°C ila +80°C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.