EPIC® MC Modül: Kafesli kelepçe 4-kutuplu
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Yaylı terminali olan modül, yaylı pim ile hızlı bağlantı imkanı sunar ve 4 kontağa sahiptir. Örneğin baskı makinelerinde kullanılabilir.
Kafesli yay ile hızlı bağlantı
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Slots | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modül: 4-pin kafes kelepçesi | ||||||
10399600
| MCS 4 F | pin | 4 | 1 | 10 | |
10399700
| MCB 4 F | dişi | 4 | 1 | 10 |
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Baskı makineleri
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 400 V
Nominal akım (A)
- 14 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- 1,5 - 4 mohm
Kontaklar
- Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı
- 4
Bağlantı yöntemleri
- Kafesli kelepçe ile sonlandırma: 0.5 - 2.5 mm²
Sıyırma uzunluğu (mm)
- 10
Mekanik kullanım sayısı
- 100
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.