EPIC® MC modülü: HC3
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Yüksek akım ve sinyal modülü, bir mahfazada bir araya getirilebilir ve baskı makinelerinin yanı sıra makine ve tesis yapımı için uygundur.
Küçük bir alanda çok yüksek akım transferi
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Çalışan kontak adeti | Slots | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|---|
Modül: yüksek gerilim 3-pin | ||||||
10399800
| MCS 3 CM-HV | pin | 3 | 1 | 10 | |
10399900
| MCB 3 CM-HV | dişi | 3 | 1 | 10 |
Faydalar
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Bireysel konektör montajı, farklı uygulamalar için uygun
Uygulama alanı
- Fabrika mühendisliği
- Baskı makineleri
- Kontrol mühendisliği
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- IEC: 1000 V AC/DC
- UL: 600 V AC/DC
Nominal akım (A)
- 50 A
Pollution degree
- 3
Kontak direnci
- < 2 mOhm
Kontaklar
- Bakır alaşımlı sert gümüş kılıf
Kontak sayısı
- 3
Bağlantı yöntemleri
- Klips sonlandırması: 1,5 - 10 mm²
Mekanik kullanım sayısı
- 100
VDE-testi yapılmış
- UL testi:
UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı
- -40°C to +100°C, kısa süre +125°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.