Güç modülü: HC2
Karışık montaj yüksek esneklik sağlar. Makine ve tesis yapımında, robot teknolojileri ve giriş teknolojileri için uygulamalar için.
Yüksek akım modül, modüler bir yuvada yüksek bir akım şiddeti sağlar ve çok sayıda fonksiyonu bir araya getirir. Robotik ve kumanda sistemleri için uygundur.
Sadece bir modül yuvası ile yüksek akım
Ürün kodu | Ürünün tanımı | Kontak tipi | Slots | Adet / Paket | |
---|---|---|---|---|---|
Güç modülü: HC2 | |||||
44424012
| EPIC® MCS HC2 | pin | 1 | 10 | |
44424013
| EPIC® MCB HC2 | dişi | 1 | 10 |
Faydalar
- Yüksek akım aktarımı
- Bir tek fişte farklı fonksiyonların karışımı yüksek esneklik sağlar
- Crimp connection for permanent vibration proof contacting
Uygulama alanı
- Endüstriyel makineler ve fabrika mühendisliği
- Robot endüstrisi
- Kontrol mühendisliği
- Yenilenebilir enerji
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC002641
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Modüler konnektör (endüstriyel konnektör)
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002641
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Modüler konektör (endüstriyel konektör)
Nominal gerilim (V)
- 1000
Nominal test gerilimi
- 8 kV
Nominal akım (A)
- 65
Pollution degree
- 3
Kontak sayısı
- 2
Bağlantı yöntemleri
- Sıkmalı bağlantı: 16,0 mm²
Malzeme
- PA6
Mekanik kullanım sayısı
- 500
Sıcaklık aralığı
- -40°C ilâ +125°C
- 16mm² 'lik iletken ile topraklama bağlantısı sadece önerilen yuvarlak kablo pabucu ile olabilir 44424029
- Konnektör iç kısımları uygun dış muhafazalarla kullanılmalıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.