ÖLFLEX® ROBUST FD C
Ekranlı, aşırı esnek, tüm hava şartlara kullanılabilen TPE kılıf - kimyasallara karşı dayanıklı
ÖLFLEX® ROBUST FD C - Zorlu ortam koşullarındaki güç zinciri uygulamaları için perdelenmiş, halojensiz elektrik ve kontrol kablosu
- Extended Line Performans - Uzun hareket yolları veya ivmelenmeler
- Hava koşullarına karşı yüksek dayanım
- Good chemical resistance please see Appendix T1
Faydalar
- Değişken hava, ozon ve UV dayanımıyla iç ve dış mekan çok yönlü uygulamalarda kullanılır.
- Biyo-yağlar ve bunların emülsiyonlarının yanı sıra çok sayıda bitkisel, hayvansal veya sentetik bazlı katı yağlar ve vakslarla temasta dirençli
- Amonyak bileşimlere ve biyo-gazlara karşı iyi direnç
- Soğuk ve kaynar suya ve suda çözünen temizlik ve soğutma sıvılarına karşı yüksek randımana sahip
- Buharlı temizleme için uygun
- EMC beklentilerinin yerine getirilmesi ve elektromanyetik parazitlere karşı koruma için bakır ekranlama
Uygulama alanı
- Enerji zincirlerinde veya hareketli makine parçalarında
- Makine üretimi, tıp teknolojisi, çamaşırhaneler, araba yıkama ekipmanı, kimya endüstrisi, kompostlama tesisleri, pis su tesisleri
- Yiyecek ve içecek endüstrisi, özellikle süt ve et ürünleri üretim ve işleme ekipmanları için
- Montaj hatları, üretim hatları, her türlü makinelerde
- İç ve dış mekân kullanımı için
Ürün özellikleri
- EN 50396 ve HD 605 S2 uyarınca ozon, UV ve hava dirençli
- Son derece yüksek yağ ve kimyasallar direnci
- Ilık ve sıcak suya hidroliz dirençli
- Ester bazlı hidrolik sıvılara karşı iyi kimyasal direnç
- -40 °C'ye kadar esnek
Norm referansları / Onaylar
- VDE 0250 / 0285'ye göre
- Gıda ve içecek sektöründe kullanılan dezenfeksiyon ve temizlik solüsyonları için sertifikalı direnç
- Enerji zincirlerinde kullanım için: Lütfen Ek T3 montaj kılavuzuna uyunuz
Ürün yapısı
- Ekstra ince tel, kalaylı bakır bükümler
- Damar izolasyonu: TPE
- Çok kısa kat uzunluklarında birlikte bükülmüş damarlar
- Dokumasız tekstil sargı
- TPE iç kılıf
- Kalaylı bakır örgü
- Halojensiz özel TPE sağlam kılıf, siyah (RAL 9005 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- beyaz rakam baskılı siyah damarlar (VDE 0293-334)
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 7,5 x dış çap ölçüsünden itibaren (< 70°C sıcaklıklarda) 10 x dış çap ölçüsünden itibaren (maks. 105°C sıcaklıklarda)
- Sabit tesisat: 4 x Dış çap
Nominal gerilim
- U0/U: 300/500 V
Test gerilimi
- 4000 V
Topraklama iletkeni
- G = Sarı-Yeşil topraklama iletken
- X = Topraklama iletkensiz
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -40 °C ila +105 °C
Sabit tesisat: -50 °C ila +105 °C
Bükme çevrimleri & kullanım parametreleri
- Online kataloğumuzun ekindeki A2-1 seçim tablosuna bakınız
- Başka bir özellik bildirilmemişse, ürünle ilgili olarak oda sıcaklığındaki nominal değerleri ifade eder. Örneğin toleranslar gibi değerlerle ilgili diğer bilgiler, mevcutsa ve açıklanması için izin varsa, istek üzerine.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.