SKINTOP® MS-HF-M BRUSH

SKINTOP® MS-HF-M BRUSH, düşük dirençli 360° temasına sahip halojensiz pirinç kablo rakoru, hızlı ve kolay montaj

  • Demiryolu uygulamaları için
  • Hazard Level: HL 3

RayAlev geciktiriciHalojen içermeyenDayanıklılıkParazit sinyalleri

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmÖrgü üzerinde minimum çap (mm)SW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
53112547
M 63 x 1,534 - 45206761.3151

Faydalar

  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • En uygun, düşük dirençli 360° ekran teması
  • Herhangi bir başka karşılaştırılabilir sistemden daha hızlı
  • Maksimum güvenilirlik
  • Kablo hizalanırken en üst düzey montaj serbestliği

Uygulama alanı

  • Metrolar ve trenler
  • Otomasyon sistemleri
  • Yüksek güçlü sürücüler
  • Frekans dönüştürücüler
  • Konveyör ve taşıma sistemleri

Norm referansları / Onaylar

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Not

  • SKINDICHT® SM-PE-M kontra somunu boyalı, eloksallı veya toz boyalı muhafazalar ile en iyi teması sağlamak için kullanılmalıdır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Body: nickel plated brass
    Insert: halogen-free polyamide acc. to UL 94 V0
    EMC-brush: brass wire
    Sealing: special elastomere
    O-ring: special elastomere

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila +100°C
  • Statik: -40°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.