SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, yüksek fonksiyonel güvenliğe sahip halojensiz pirinç kablo rakoru

  • Demiryolu uygulamaları için
  • Hazard Level: HL 3

RayAlev geciktiriciHalojen içermeyenDayanıklılık

CE

Ürün kodu Ürün tanımı / ölçüsüØ F mmSW wrench size mmGenel uzunluk, C mmThread length D mmAdet / Paket
53112571
M 16 x 1,54,5 - 102033.07100
53112572
M 20 x 1,57 - 132437.0850
53112573
M 25 x 1,59 - 172938.5825
53112574
M 32 x 1,511 - 213645.5925
53112575
M 40 x 1,519 - 284548.0910

Faydalar

  • Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • En uygun gerilim azaltma
  • Geniş, değişken sıkma aralıkları
  • Maksimum güvenilirlik

Uygulama alanı

  • Metrolar ve trenler
  • Özel mekanik ve kimyasal dayanıklılığa yönelik yüksek gereksinimler olan alanlarda
  • İnsanların ve diğer eşyaların güvenliğinin ilk sırada olduğu her yerde

Norm referansları / Onaylar

  • DIN EN 45545-2 (HL3)
  • DIN EN 45545-3 (E30)

Ürün yapısı

  • DIN EN 60423 uyarınca metrik bağlantı dişi
  • Verilen teknik bilgilerde DIN IEC 62444 esas alınmıştır

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 5.0 Class-Tanım: Dişli kablo rakoru

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000441
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo rakoru

Dikkat

  • Montaj ölçüleri ve
    sıkma torkları için
    bkz. T21

Malzeme

  • Gövde: Nikelajlı pirinç Ön parça: UL 94 V 0'a uygun halojensiz poliamid Conta: Özel elastomer O-ring: Özel elastomer

Koruma sınıfı

  • IP 68 - 5 bar

Sıcaklık aralığı

  • Dinamik: -25°C ila +100°C
  • Statik: -40°C ila +100°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.