ÖLFLEX® SOLAR XLS-R T
Moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı ikiz solar kablolar - ayrılabilir
-
- Optimize edilmiş kablo tasarımı -ince, hafif ve sağlam
- Montajda zaman tasarrufu
- Tek başına PV güç sistemleri için ideal
Ürün kodu | Damar sayısı x Kesit (mm²) | Dış boyutlar, genişlik x yükseklik (mm) | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|
0023984
| 2 X 4 | 10.7 x 5.2 | 76,8 | 128 |
Faydalar
- Basit bir şekilde ikiye ayrılabilir
- Küçültülmüş dış çap ölçüleri yerden ve ağırlıktan tasarruf ettiren döşemeye olanak sağlar
- Yangın anında alevin ve zehirli gazların yayılmasını indirgeyen yapı
- Kablo dış kılıf metraj bilgileriyle tam uzunluk kontrolü
Uygulama alanı
- Tek başına PV güç sistemleri için ideal
- Esnek veya binaya entegre PV sistemleri
Ürün özellikleri
- HD 605/A1 uyarınca hava koşullarına dayanıklı / UV ışınlarına karşı dayanıklı
- EN 50396 uyarınca ozon dirençli
- Halojen içermeyen ve alev geciktirici
- İyi çentik ve aşınma direnci
- XLS-R T= X-Bağlantılı Standart-Redüksiyonlu İkiz
Kalitesi kanıtlanmış moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı yapı
Ürün yapısı
- İnce tel, kalaylı bakır iletken
- Damar izolasyonu moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı kopolimer
- Moleküler yapısı değiştirilmiş çapraz bağlı kopolimer dış kılıf
- Dış kılıf rengi : Siyah
- Damarlar ayırıcı bir sıyırma ile paralel olarak bağlanır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Damar tanımlama kodu
- siyah / kırmızı
- mavi / kırmızı
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 5/IEC 60228 sınıf 5
uyarınca ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 5 x dış çap
Nominal gerilim
- AC U0/U : 600/1000 V
DC U0/U : 900/1500 V
İzin verilen azami çalışma gerilimi:
DC 1,8 kV (İletken-iletken, topraklı olmayan sistem)
Test gerilimi
- AC 6500 V
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ila +100 °C maks. iletken sıcaklığı
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: Makara 100 m; Varil (500; 1000) m
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.