KNIPEX kablo makası
KNIPEX kablo makası; dış çapı 20 mm'ye kadar olan iletkenler için, ergonomik tasarımı sayesinde kullanıcıya özellikle koruma sağlar, Almanya'da üretilmiştir
Uygun güç aktarım oranları ve kesici kenarların optimize edilmiş geometrisi sayesinde düşük güç kullanımı
Ürün kodu | Ürün tanımı | Kablo çapı, mm cinsinden | Ağırlık (kg) | Uzunluk (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
62120523 | Kablo makası KASI 20 | 20 | 0,34 | 200 |
Faydalar
- İki bıçaklı özel yapı, kesme işlemini öncül ve ardıl kesme olarak ikiye ayırır
- Sadece tek elle kolay ve temiz kesim
- Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
- İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar
Uygulama alanı
- Bakır ve alüminyum kabloları keser
Ürün özellikleri
- Hassas taşlanmış, sertleştirilmiş, kesici kenarlar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo makası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000142
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo makası
Sertifikalar
- IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
- VDE onaylı
Malzeme
- Özel kalitede özel takım çeliği, dövülmüş, kromajlı
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.