KNIPEX yan keski
Hassas kesim çalışmaları için izole saplı KNIPEX X-Cut® yan keski
Zor erişilebilen çalışma alanlarında kullanım için ince, uzun kafa şekli
Ürün kodu | Ürün tanımı | Yumuşak tel, mm cinsinden | Orta sertlikte tel, mm cinsinden | Sert tel, mm cinsinden | Ağırlık (kg) | Uzunluk (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KNIPEX yan keski | |||||||
62120520 | Diyagonal yan keski SESI 16 | 4 | 3 | 2 | 0,216 | 160 |
Faydalar
- Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
- İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar
Uygulama alanı
- Yumuşak ve sert tel için
Ürün özellikleri
- Hassas taşlanmış, sertleştirilmiş, kesici kenarlar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo makası
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000142
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo makası
Sertifikalar
- IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
- VDE onaylı
Malzeme
- Vanadyum çeliği, dövülmüş, yağda kademeli sertleştirilmiş
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.