KNIPEX X-Cut®kompakt yan keski

Hassas kesim çalışmaları için izole saplı KNIPEX X-Cut® yan keski

Less force required due to Optimum
co-ordination of the cutting egde angle

Ürün kodu Ürün tanımıYumuşak tel, mm cinsindenOrta sertlikte tel, mm cinsindenSert tel, mm cinsindenPiyano teli, mm cinsindenKablo çapı, mm cinsindenAğırlık (kg)Uzunluk (mm)
KNIPEX X-Cut®kompakt yan keski
62120521X-Cut®Kompakt yan keski SXSI 164,83,82,72,2120,175160

Faydalar

  • Çok bileşenli sap sayesinde iyi ergonomi
  • İzole edilmiş saplar 1000 Volt seviyesine kadar gerilim altında çalışmaya olanak sağlar

Uygulama alanı

  • Hem kalın kablolar hem de ince teller için uygundur

Ürün özellikleri

  • Hassas taşlanmış, sertleştirilmiş, kesici kenarlar

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000142
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo makası

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000142
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo makası

Sertifikalar

  • IEC 60900 standardına göre izole edilmiş, 1000 V AC / 1500 V DC seviyesine kadar kullanılabilir
  • VDE onaylı

Malzeme

  • Vanadyum çeliği, dövülmüş, yağda kademeli sertleştirilmiş

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.