HITRONIC® POF SIMPLEX FIBER TÜP

PE kaplamalı, tek damarlı tip plastik elyaf

HITRONIC® POF SIMPLEX PE, POF tek yönlü, PE tamponlu elyaf, J-V2Y 1P980/1000, 2,2mm elyaf çapı, siyah

Doğrudan konnektör montajı için uygun

Halojen içermeyenDüşük ağırlık

Ürün kodu Ürün tanımıFiber tipiFiber sayısıDış çap [mm]Ağırlık (kg/km)
HITRONIC® POF SIMPLEX PE
28000001
HITRONIC® POF SIMPLEX PE980/1000 POF12,23,8

Faydalar

  • 70 m'ye kadar iletim uzunlukları
  • Doğrudan konnektör montajı için uygun
  • İşlemesi kolay
  • Çapraz karışma durumu yok
  • EMC koruması

Uygulama alanı

  • Endüstriyel uygulamalarda optik sinyal iletimi için
  • Düşük mekanik gerilme olan kontrol panoları, kablo kanalları veya borularında sabit tesisat için çok uygun

Ürün özellikleri

  • Hafif
  • Yüksek esneklik
  • Halojen içermeyen damar kılıfı

Ürün yapısı

  • Polimer Optik Fiber (POF)
  • PE damar kaplaması
  • Dış kılıfsız
  • Renk : Siyah

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000034
  • ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Fiber optik kablo

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000034
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Fiber optik kablo

Boyutlar

  • Buffered fibre: 2.2 mm

Fiber tipi

  • POF - P980/1000

Standart tanımlama

  • J-V2Y

Optik fiber tipi

  • Damar malzemesi: PMMA
  • Kılıf malzemesi: floropolimerler

İzin verilen bükme yarıçapı

  • ≥ 10 x dış çap

İzin verilen çekme kuvveti

  • Sabit tesisat: 5 N
  • Kısa süre: 15 N

Sıcaklık aralığı

  • Çalışma: -55 °C ila +85 °C
  • Kurulum: -10 °C ila +50 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.