JE-LiYCY...BD EB

Endüstriyel elektronik uygulamaları için ekranlı data kablosu

Endüstriyel elektronik üniteler için JE-LiYCY...BD EB tesisat kablosu, VDE 0815, PVC, çiftler halinde, perdelenmiş, Maxi TERMI-POINT® kablolama, mavi, kendinden emniyetli devreler

Mavi sürüm:
Patlama tehlikesi olan yerlerde tehlike koruma tipi -i- gereklidir

Parazit sinyalleri

CEFire

Ürün kodu Çift sayısı ve iletken enine kesiti (mm²)Dış çap [mm]Bakır Ağırlığı (kg/km)Ağırlık (kg/km)
JE-LiYCY...BD EB, mavi dış kılıf
0034220
2 x 2 x 0.56,65195
0034221
4 x 2 x 0.58,587155
0034222
8 x 2 x 0.511,7144260
0034223
12 x 2 x 0.512,8193340
0034224
16 x 2 x 0.513,9249430
0034225
20 x 2 x 0.515,1298495
0034226
24 x 2 x 0.516,6348605
0034227
32 x 2 x 0.521441738
0034228
40 x 2 x 0.521,7531845

Faydalar

  • Genel bakır örgü elektriksel
    paraziti en aza indirir
  • Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)

Uygulama alanı

  • Elektronik ve ölçüm, kontrol ve alarm uygulamalarında kullanım için bağlantı kablosu
  • Bu kablo aynı zamanda pals ve data kablosu olarak da kullanılır
  • JE-LiYCY...BD, örneğin çağrı cihazları ve diyafonlar gibi telefon sistemleri için kendini kanıtlamıştır
  • Kuru ve nemli ortamlarda sıva üstü ve sıva altı sabit tesisatlar için

Ürün özellikleri

  • 2-çift versiyon (2 x 2 x 0,5) yıldız dörtlü olarak bükülmüştür
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • JE-LiYCY...BDEB: Kendinden güvenli devrelerde ( i tipi koruma - içsel emniyet) IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, bölüm 16.2.2' e gör

Norm referansları / Onaylar

  • DIN VDE 0815tip JE-LiYCY...BD uyarınca

Ürün yapısı

  • 7-telli çıplak büklümlü bakır iletken
  • PVC'den damar izolasyonu
  • 2 cores twisted into a pair, and 4 pairs into units/ bundles (for 2 x 2 x 0.5 as star quad cable)
  • Katmanlar halinde bükülmüş demetler,
    folyo ambalajı,
    kalay kaplı bakır telden üretilmiş ekranlama örgüsü
  • PVC dış kılıf
    Dış kılıf rengi: gök mavisi (RAL 5015)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
  • ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu

Damar tanımlama kodu

  • VDE 0815 uyarınca,
    bkz. Ek T10

Ortak kapasite

  • maks. 100 nF/km

Kuplaj

  • yakl. 200 pF/100 m

Endüktivite

  • yaklaşık 0.65 mH/km

İletken bükümü

  • Çok telli, 7 x 0,3mm

Minimum bükülme yarıçapı

  • Ara sıra hareket: 15 x dış çap
  • Sabit tesisat: 5 x dış çap

Test gerilimi

  • Damar/damar: 1000 V
  • Damar/ekran: 2.000 V

Döngü direnci

  • maks. 78,4 ohm/km

Sıcaklık aralığı

  • Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C
  • Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.