EPIC® Akü kaplini

Enerji depolama sistemleri için yüksek voltajlı akü konnektörleri

1500V'a kadar enerji depolama sistemleri için özel bağlantı teknolojisi: Batarya modülleri enerji depolama sistemlerindeki en önemli bileşen olduğundan, bağlantıları son derece güvenli, hızlı ve verimli olmalıdır. Bu 360° dönebilen akü kutup konnektörü ile akü kutuplarının ön taraftaki kablo bağlantıları hiç vakit kaybetmeden yapılır.

Solar enerjiRüzgar EnerjisiAlev geciktirici

RU

Ürün kodu Bağlantı kesiti (mm²)Rated current (A)RenkPackaging unit
EPIC® akü 120 A
381167151
25-siyah1
381167153
25-kırmızı1
381167155
25-turuncu1
EPIC® akü 250 A
381167157
70-siyah1
381167159
70-kırmızı1
381167161
70-turuncu1
EPIC® akü 350 A
381167163
120-siyah1
381167165
120-kırmızı1
381167167
120-turuncu1

Faydalar

  • 350A'ya kadar nominal akımlar ve 1.500 V'a kadar gerilimler için kablo fişi.
  • Güvenilir kilitleme sistemi, esnek bakım seçeneklerinin yanı sıra yük altında bağlantının kesilmesine karşı güvenlik sağlar.
  • Birleşme yüzeyinin mekanik kodlaması ve muhafazanın renk kodlaması, aküyü bağlarken yanlış eşleşmeyi önler (negatif kutup için siyah renk ve pozitif kutup için kırmızı/turuncu renk).
  • Serbestçe 360° döndürülebildiğinden farklı kablo çıkışları ile esnek kablolama için idealdir.
  • Sağlam plastikten yapılmıştır (plastiklerin yanıcılığına ilişkin UL94 test yöntemine göre yanıcılık sınıfı V-0).

Uygulama alanı

  • Enerji depolama sistemlerinde batarya modüllerinin ön taraf bağlantısı için.
  • Uygun muhafaza fişi ile kullanım için.

Nominal gerilim (V)

  • 1500 V DC

Pollution degree

  • 3

Yanabilirlik

  • UL94 V-0

Malzeme

  • Polyamid

Mekanik kullanım sayısı

  • 100

Sertifikalar

  • UL: hazırlık aşamasındadır

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +125 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.