Test Merkezi
Malzeme testi ve kalite güvencesi için son derece yüksek standartlara sahip deneme ve test merkezimiz, ürünlerimizin belirleyici kalitesinin ileri bir teminatıdır.
Sadece en zorlu tesler, en yüksek kaliteyi garanti edebilir.
Her Lapp tasarımının sağlam performans ve dayanıklılık testlerine tabi tutulduğu yer burasıdır. Örneğin, yüksek esneklikteki kablolar, farklı hızlarda ve aşırı bükülme yarıçaplarında milyonlarca kez bükülme işlemine tabi tutulurlar. Sadece bu “bükme odası”ndan sağlam çıkabilenler ürün portföyümüze dahil edilir.
Optimum ürünler için optimum test yöntemleri
Deney ve test merkezimizde, yüksek teknolojik donanımla üstün teknolojiyi sürekli kılmamız istenir. Test prosedürü aşağıdaki test alanlarından oluşmaktadır: Kablolar, rakorlar ve materyal testleri
Kablolar için kapsamlı kalite testleri
- Gerilme ve sapma gücü testi
- Dayanıklılık testi
- Elektrik testi
- Burulma (torsiyon) testi
- Burulma, bükülme testi
- Çekme zinciri testi
- Haddeli eğilme testi
- Yangın testleri
Rakorlar için kalite kontrolleri
- Koruma sınıfı testi - su (IP X3 to X8).
- Koruma sınıfı testi - toz (IP 5X, IP 6X).
- UL 514 B'ye uygun yağ sprey testi
- Çekme koruma testi
Katı madde testi
- Malzemetanımlaması içinkızıl ötesispektroskopisi
- MalzemeoranlarınıbelirlemekiçinTermogravimetri
- Malzemelerin termal özelliklerini test etmek için termal analiz
- Eskime ve depolama testi için iklim kabinleri
Test merkezimiz müşterilerimize de açıktır.
Test merkezimiz müşterilerimize de açıktır. Müşteri odaklı bir anlayış ve mükemmel servis geleneği, Lapp Group'un kurumsal değerlerinin bir parçasıdır. Bu nedenle müşterilerimize, ürünlerimizin kalite garantisi kapsamının ötesinde, test merkezimizden de yararlanma fırsatı sunuyoruz.