Veri iletişim sistemleri
UNITRONIC veri aktarma sistemleri, endüstriyel uygulamalar için sistem çözümleri, veri ve alan veriyolu iletkenleri, fiş konnektörleri, I/O modülleri tek elden

- Düşük frekanslı veri aktarım kabloları
- Telefon kabloları
- Koaksiyel kablolar
- Bus sistem INTERBUS (IBS)
- Bus sistem, RS485/RS422 arayüzleri ile
- Bus sistem PROFIBUS-DP/FMS/FIP
- Bus system PROFIBUS-PA
- Bus sistem ISOBUS
- Foundation Fieldbus Bus sistemi için kablolar
- Bus sistem CC-Link
- Bus system CAN / DeviceNet
- Bus sistem AS-Interface
- Bus system SAFETY BUS
- Bus system EIB
- Özel uygulamalar için veriyolu sistemleri
-
Sensör/aktuatör kablolama
- Esnek / aşırı esnek uygulamalar
- M8 bağlantı setleri
- M8 sahada monte edilebilen ve duvar kanalları
- M12 bağlantı setleri
- M12 bağlantı setleri Yiyecek & İçecek Endüstrisi için
- M12 Sahada monte edilebilen konnektörler ve duvar kanalları
- M12 Sahada monte edilebilen konnektörler ve duvar kanalları
- Vana konnektörleri
- Y konnektörler
- Dağıtım kutuları
- Dağıtıcı kutular için aksesuarlar
- M12 Güç bağlantı setleri (A-kodlu)
- M12 konnektör, güç iletimleri (T-kodlu)