JE-Y(ST)Y...BD
Endüstriyel elektronik uygulamaları için statik ekranlı tesisat kablosu
Endüstriyel elektronik üniteler için JE-Y(ST)Y...BD tesisat kablosu, VDE 0815, PVC, katı iletken, çiftler halinde, kablo paketi olarak döşeme, perdelenmiş/statik folyo, sabit kullanımlar için
DIN VDE 0815 uyarınca
Faydalar
- Uygun maliyetli kurulum için ideal, örn. izolasyon yer değiştirme teknolojili (IDC) bağlantılar.
- Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir
- Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
Uygulama alanı
- Endüstriyel kontrol sistemlerinde, ölçüm, alarm verme ve veri uygulamalarında gerektiği şekilde sabit kurulum için bağlantı kablosu
- Endüstriyel elektronik
- Kuru ve nemli ortamlarda sıva üstü ve sıva altı sabit tesisatlar için
Ürün özellikleri
- 2-çift versiyon (2 x 2 x 0,8) yıldız dörtlü olarak bükülmüştür
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- JE-Y(ST)Y...BDEB: Kendinden güvenlikli devrelerde (i tipi koruma - içsel emniyet) IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, bölüm 16.2.2' e gör
Norm referansları / Onaylar
- DIN VDE 0815tip JE-Y(ST)Y...BD uyarınca
Ürün yapısı
- Tek telli çıplak bakır iletken
- PVC'den damar izolasyonu
- 2 damar çift haline ve 4 çift demet haline burulmuştur
- Folyo sarma,
bakır topraklama teli ile alüminyum lamine plastik filmden yapılmış statik ekranlama - PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000829
- ETIM 5.0 Sınıf Tanımlaması: Sinyal/telekomünikasyon kabloları
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000829
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Telekomünikasyon kablosu
Damar tanımlama kodu
- VDE 0815 uyarınca,
bkz. Ek T10
Ortak kapasite
- maks. 100 nF/km
Kuplaj
- yakl. 200 pF/100 m
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- Tek tel (tek telli iletken)
- 0,8 mm: 0,50 mm²
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 500 V
- Damar/ekran: 2.000 V
Döngü direnci
- maks. 73,2 Ohm /km
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ila +50 °C
- Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Handels ürünüdür, Lapp ürünü değildir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.