STAR STRIP sıyırma aleti
40 mm'ye kadar kablo çapları için sıyırma aleti, birbiriyle değiştirilebilir kancalar, güvenilir ve dayanıklı, PTFE, TPE, floropolimer ve PUR gibi sorunlu izolasyonlar için de uygun
Poliüretan,fluorpolimer,fiberglas TPE ve kauçuk gibi sorunlu izolasyon malzemelerini sıyırmaya uygun özel tasarlanmış bıçaklar
Faydalar
- Değiştirilebilir kancalar sayesinde geniş ürün yelpazesinde kullanım sağlar
- Dairesel, uzunlamasına ve spiral kesimler için uygun
- Yüksek kaliteli bıçaklar sert yalıtım malzemelerin sıyrılmasında çok iyi sonuçlar sağlar
- Sağlamlığı ; 100.000 den fazla sıyırma işlemi ile test edilmiştir.
- Hafifliği ve yüksek ergonomik yapısı sayesinde kullanım kolaylığı sağlar.
Uygulama alanı
- Çeşitli yalıtım malzemeleri ile yapılan yuvarlak kablolar için ayarlanabilir sıyırma sağlar ( PVC, PTFE, Kauçuk , PUR)
- Değiştirilebilir kancalar sayesinde 4.5 - 25 mm and 20 - 40 mm çaplı olan kablolar için kullanılabilir.
Ürün özellikleri
- The depth of the blade is adjustable by rotating the upper part of the tool
- Specific locking positions for circular, longitudinal or spiral cuts
Dairesel, boylamasına ve spiral kesme işlemleri için özel kitleme pozisyonları - Sıyırma işleminden sonra bıçak başlangıç pozisyonuna geri döner, böylece bıçağın kırılma olasılığı azalır.
- Kancayı değiştirmek için hiçbir özel alete gerek yoktur ve bıçak yüksekliği ayarlanabilir.
Not
- Yedek bıçaklar mevcuttur ve alet üzerinde yeralan bölme içerisinde saklanabilir.
Dahil
- 61735820 : yedek bıçak kullanmadan kanca üzerinde ayarlama yapılabilir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti
Ağırlık
- STAR STRIP, büyük kancalı 116 g
Uzunluk
- Küçük kanca boyutları : 150x42x30.5 mm Büyük kanca boyutları : 167x52x30.5 mm
Renk seçeneği
- Siyah
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.