ALLROUNDER STRIP kaplama sıyırma aleti
Perdelenmiş iletkenlerde de farklı tabakalar hassas bir çalışma ile aynı alet kullanılarak sorunsuzca sıyrılabilir
Her şey dahil "Allrounder"
Faydalar
- Kesim derinliğinin ayarlanması gerekmez
- Asimetrik kablo yapısı için de uygundur (örn. ÖLFLEX Heat vb.)
- Higher flexibility
- Çok fonksiyonlu: Perdelenmiş kablolarda farklı tabakalar bu alet ile kolayca çıkartılabilir
Uygulama alanı
- Asimetrik kablo yapısında (ÖLFLEX HEAT, HITRONIC DUPLEX, …)
- İki paralel kesici kenar ile yuvarlak ve yassı kablolarda kaplama ve izolasyon sıyırma (4-15mm Ø (yuvarlak kablo), maks. 15mm genişlik (yassı kablo))
Ürün özellikleri
- Uzunlamasına kesim için ekstra kesici kenar
- Tek damarlı kablolar için 2 izolasyon sıyırma kenarı
- Kesici kenar mesafelerini sınırlandırmak için Locator Box
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.