Ürünler ve İnovasyonlar
Ürünlerimiz ve çözümlerimiz yalnızca en yüksek kalite gereksinimlerini karşılamakla kalmaz. Aynı zamanda ürünlerimizin çevresel etkilerini ölçüp doğrular, ekolojik ayak izimizi azaltmak için çalışırız. Yenilenebilir kaynakların kullanımı konusunda da öncü bir rol üstleniyoruz.
Sürdürülebilir şekilde üretilen bir ürün, tüm değer zinciri boyunca uygun süreçler ve yapılar gerektirir. Kaynakları sadece tüketmek yerine sorumlu bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. Bu nedenle, doğal kaynakların daha verimli kullanılması, ürünün malzeme verimliliğinin artırılması, kimyasalların ve atıkların çevre dostu bir şekilde yönetilmesi için ürün konseptleri geliştiriyoruz. Bu konseptler, uzun vadede hayata geçirilecek ve yenilikçi portföyümüze entegre edilecektir.
LAPP olarak, tüm temel ürün gruplarımızın bir ürün karbon ayak izine (PCF) sahip olmasını sağlama hedefini koyduk. Ayrıca, daha düşük CO₂ değerlerine sahip bakır satın alma alternatifleri de araştırılmaktadır.
Karbon ayak izini azaltmanın temel taşlarından biri de biyo-tabanlı plastiklerin kullanılmasıdır. Örneğin, Endüstriyel Ethernet için geliştirilen ETHERLINE® FD P Cat.5e, biyo-tabanlı bir kılıfa sahip ilk Ethernet kablosudur. Bu özel dış kılıfın karbon ayak izi, yalnızca fosil hammaddelere dayanan geleneksel bir dış kılıfa kıyasla %24 daha düşüktür. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Sürdürülebilir endüstrilere odaklanma
Portföyümüzü sürdürülebilir endüstrilere de odaklıyoruz. Güneş ve rüzgar enerjisi, iklim değişikliğiyle ilgili zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı oluyor. LAPP, son yıllarda bu alanda lider bir rol üstlenmiş olup enerji dönüşümünün gereksinimlerini karşılamak için yenilikçi çözümler sunmaktadır.
Fotovoltaik sistemlerin kullanımı, uzun yıllardır yenilenebilir enerjinin en önemli yapı taşlarından biri olmuştur. Ürünlerimizi ve çözümlerimizi; daha uzun ömürlülük, sağlamlık ve üstün esneklik sağlamak amacıyla sürekli geliştiriyoruz. Yenilenebilir enerjiler arasında en hızlı büyüyen pazar olan rüzgar enerjisinde bile LAPP, onlarca yıla yayılan kapsamlı geliştirme ve üretim tecrübesiyle karmaşık gereksinimleri ve özel yönergeleri eksiksiz karşılamaktadır.
Elektrikli ulaşım (e-mobilite) alanında ise LAPP, yenilikçi çözümleriyle fark yaratmaktadır; altyapı operatörlerine, şarj istasyonu ve araç üreticilerine, kamuya açık şebekelerde, ev tipi veya endüstriyel prizlerde şarj işlemi gerçekleştirmek için kullanıcı dostu şarj kabloları sunmaktadır. Elektrikli ulaşımı herkes için erişilebilir kılmayı hedefliyoruz.
Demiryolu taşımacılığının devasa büyüme pazarında LAPP, demiryolu teknolojisi için özel olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmış geniş sistem çözümleri portföyü ile güvenliği ve güvenilirliği güvence altına almaktadır.