Endüstriyel Haberleşme | Endüstriyel Ağ Çözümleri

Industrial Communication

Modern fabrikalar kesintisiz bir bağlantı gerektirir. LAPP, kontrol odasından makinelere kadar operasyonlarınızın sorunsuz bir şekilde yürümesini sağlayan, başarısını kanıtlamış ağ çözümleri sunar. Kapsamlı Ethernet switch, patch kablo, konnektörlü kablo ve merkeziyetsiz I/O bileşenleri ürün yelpazemiz, güvenebileceğiniz ağlar kurmanıza olanak tanır.

Yüksek güvenilirlik, kararlı veri iletimi ve mevcut altyapılara optimum entegrasyondan faydalanırsınız. Böylece verimli süreçlerin, maksimum şeffaflığın ve geleceğe hazır otomasyon çözümlerinin temelini atmış olursunuz.

Endüstriyel ağınızı yükseltmeye hazır mısınız?

Ağ çözümleri uzmanlarımız yardımcı olmaya hazır. Projenizi desteklemeye hazırız.

İhtiyacınız Olan Her Şey – Entegre Çözümler

Her bileşen ağınız için önem taşır. LAPP’in modüler çözümleri; her seviyede esneklik, güvenilirlik ve yüksek performans sunarak birbiriyle tam uyumlu çalışacak şekilde tasarlanmıştı

lapp illustration network-solutions without-products 1
Görseldeki numaraÜrün Kodu Ürün Adı 
121700137ETHERLINE® ACCESS Managed
22170572ETHERLINE® PN Cabinet Cat.6a Patchcords
321700142ETHERLINE® ACCESS PNF
42171219ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patchcords
521700147ETHERLINE® ACCESS PN IP67
6381166717UNITRONIC® ACCESS MP08 IOL
7381166712UNITRONIC® ACCESS SP08 IOL
82171028ETHERLINE® PN Flex Cat.5 Patchcords
97433501133EPIC® SENSOR FD M12A Cordsets
107433503667EPIC® POWER M12L Cordset
112171052ETHERLINE® PN FD Cat.5 Patchcords
1222260460UNITRONIC® SENSOR SH M12

Neden ağ altyapınız için LAPP’ı seçmelisiniz?

Bileşenlerimiz uzun ömürlü olacak şekilde üretilmiştir. Endüstriyel ortamlar için tasarlanmış olup, bağlantı teknolojilerindeki onlarca yıllık deneyimimizle desteklenmektedir

Switch'ler, kablolar ve I/O bileşenleri için güvenilir bir ortak. Entegre tasarım, tüm ağınızda kusursuz uyumluluk sağlar.

Ekibimiz endüstriyel ağları çok iyi tanır. Şartname oluşturma aşamasından kuruluma kadar, projenizi başarıya ulaştırmanız için her adımda yanınızdayız.

Modüler mimari sayesinde ağınız, işletmenizle birlikte büyüyebilir. Altyapıyı değiştirmek zorunda kalmadan kapasitenizi artırabilirsiniz.

Switch'ler

Zorlu ortamlar için endüstriyel sınıf Ethernet switch'ler. İster giriş seviyesi yönetilemez switch'lere, ister tam yönetilebilir  çözümlere ihtiyacınız olsun; ağ trafiğinizi güvenle yönetin.

Patch Kablolar ve Konnektörlü Kablolar

Önceden yapılandırılmış, bağlantıya hazır kablolar. Saha içi bağlantı hatalarının önüne geçin ve kurulum süresini kısaltın. Endüstriyel ağınızda güvenilir performans için test edilmiş M8-M12 ve RJ45 seçenekleriyle sunulmaktadır.

Remote I/Os

Uzaktan I/O bileşenlerini makinelerinize daha da yakınlaştırın. LAPP’in merkeziyetsiz I/O çözümleri, kablolama iş yükünü azaltır ve ağa bağlı fabrika ortamınızda sistem esnekliğini artırır.

Sıkça Sorulan Sorular

Yönetilemeyen (Unmanaged) switch'ler, herhangi bir yapılandırma gerektirmeden verileri otomatik olarak ileten basit, tak-çalıştır cihazlardır. Tüm trafiğin aynı önceliğe sahip olduğu basit ağ topolojileri için idealdirler.

Yönetilebilir (Managed) switch'ler ise yedeklilik (redundancy) protokolleri ve ağ izleme gibi gelişmiş özellikler sunar. Karmaşık endüstriyel ortamlarda trafiği kontrol etmek, ağ güvenilirliğini sağlamak veya performansı izlemek istiyorsanız yönetilebilir switch'leri tercih edebilirsiniz.

LAPP’in ETHERLINE® ACCESS ürün serisi, uygulamanız için doğru kontrol seviyesini seçmenize olanak tanıyarak her iki türü de kapsar.

Evet, LAPP farklı konnektör tiplerinde patch kablolar ve kablo montajları (cordset) sunmaktadır. Ancak bir kablo yapısının her iki ucundaki bağlantıların, donanımınızla (switch portları, cihaz arayüzleri vb.) uyumlu olması gerekir. Tüm ağınızın uyumluluğunu sağlamak adına, planlama aşamasında tüm konnektör tiplerini belirlemenizi öneririz. Satış ekibimiz, güvenilirlikten ödün vermeden ihtiyaç duyulan yerlerde farklı konnektör tiplerini birleştiren bir kablolama stratejisi tasarlamanıza yardımcı olabilir.

LAPP ETHERLINE® ACCESS switch'leri endüstriyel ortamlar için tasarlanmıştır. Çeşitli teknik özellikleri sayesinde fabrika alanları, dış mekan kurulumları ve diğer zorlu ortamlar için uygundur. Ayrıntılı teknik özellikler ürün bilgi formlarımızda (data sheet) bulunabilir.

LAPP remote I/O çözümleri en yaygın endüstriyel Ethernet protokollerini desteklemektedir. Uyumluluk, seçilen I/O modülüne ve konfigürasyonunuza göre değişiklik gösterir. Doğru ürünü belirleyebilmemiz için proje detaylandırma aşamasında protokol ihtiyaçlarınızı ekibimizle paylaşmanızı tavsiye ederiz.

Ağ güvenilirliği üç faktöre bağlıdır:

Yedeklilik

Kablo kalitesi

I/O dağıtımı

Ayrıntılı bir topoloji değerlendirmesi için lütfen endüstriyel bağlantı uzmanlarımızla iletişime geçin. Ortamınızı inceleyebilir; maliyet, performans ve güvenilirliği dengeleyen bir düzen önerebiliriz.

Kesinlikle. LAPP; eksiksiz ağ çözümleri geliştirmek ve uygulamak amacıyla sistem entegratörleri, makine imalatçıları ve endüstriyel tesis işletmecileri ile birlikte çalışır. Yaklaşımımız şunları kapsar:

  • Saha değerlendirmesi: Mevcut altyapınızı ve gereksinimlerinizi anlamak

  • Tasarım ve spesifikasyon: Uygun anahtarlar (switch), kablolama ve I/O ile bir topoloji oluşturmak

  • Bileşen seçimi: Ortamınız için doğru LAPP ürünlerini önermek

  • Destek: Kurulum ve devreye alma süreçlerinde teknik yardım

Lütfen projenizin genel bir özetiyle birlikte satış ekibimizle iletişime geçin; sizi bir uygulama mühendisimize yönlendirelim.

Tüm LAPP ağ bileşenlerine ait ürün bilgi formlarını web sitemizde bulabilirsiniz. Ayrıca şunları da indirebilirsiniz:

  • Kurulum kılavuzları

  • Uygunluk sertifikaları

  • Çevre koşulları teknik özellikleri

Özel bir talebiniz var mı? Lütfen teknik destek ekibimizle iletişime geçin; uygulamanıza özel dokümantasyonu memnuniyetle temin edebilirler.

Evet. LAPP, tam olarak sizin belirlediğiniz teknik özelliklere uygun özel patch kablolar ve kablo montajları (cordset) üretmektedir. Özel bir uzunluk, konnektör kombinasyonu veya ekranlama (zırh/shielding) konfigürasyonu talep edin; sizin için en uygun çözümü geliştirebiliriz.

Her ikisi de endüstriyel Ethernet uygulamalarında kullanılır, ancak farklı güçlü yönlere sahiptirler:

M12:

  • Yuvarlak konnektör

  • Islak ve kirli ortamlar için mükemmel IP67 sızdırmazlığı

  • Yüksek titreşimli uygulamalarda daha dayanıklı

  • Dağıtılmış cihazlar ve makine arayüzleri için sıklıkla tercih edilir

RJ45:

  • Dikdörtgen modüler bağlantı

  • Standart kurulumlar için ekonomik

  • IT/ağ altyapıları için endüstri standardı

  • Gerektiğinde saha ortamında daha kolay sonlandırma (konnektör montajı)

Zorlu ve ağır ortamlar için M12'yi; daha temiz ve korunaklı ortamlar için RJ45'i tercih edin. LAPP her iki çözümü de sunmaktadır. Özel gereksinimlerinizi görüşmek için lütfen bizimle iletişime geçin.

LAPP’ın ağ çözümlerini uygulamalı olarak deneyimleyin.

Ethernet switch'lerinin, patch kabloların, kablo montajlarının (cordset) ve merkezi olmayan (dezentralize) I/O sistemlerinin gerçek bir endüstriyel ortamda birlikte nasıl çalıştığını görmek için LAPP Deneyim Merkezini (Exploration Center) ziyaret edin. Uzmanlarımız, sorularınızı yanıtlamak ve karşılaştığınız zorluklara özel çözümleri canlı olarak sunmak için hazır bulunacaktır.

Bileşenlerden eksiksiz sistemlere

Endüstriyel haberleşme, münferit cihazlardan çok daha fazlasıdır; tam bir sistemdir. Bağlanabilirliğin fiziksel katmanının otomasyon stratejiniz için neden hayati önem taşıdığını ve ilk günden itibaren güvenle çalışan ağları nasıl kurabileceğinizi keşfedin.

Patchcord ve Konnektörlü Kablo Bulucu

Patchcord & Cordset Arama Aracı'mız sayesinde uygulamanıza en uygun kablo ve konnektör kombinasyonunu yalnızca birkaç adımda bulabilirsiniz. Arama aracı, seçim sürecinde sizi sezgisel olarak yönlendirir ve uygun ürünleri anında görüntüler.

Endüstriyel ağınızı yükseltmeye hazır mısınız?

Ağ çözümleri uzmanlarımız yardımcı olmaya hazır. Projenizi desteklemeye hazırız.