Sürücü sistemleri için kablo montajları

SIEMENS, SEW, Rockwell ve Lenze marka standart servo sürücülerin bağlantısı için hazır çözümler

Cable assemblies

Montajlı servo kablolarımız aslına sadık kalınarak üretilmiştir; bu sayede SIEMENS, Rockwell Automation, Lenze ve SEW-EURODRIVE gibi büyük üreticilerin yaygın sürücü sistemleri için 1:1 uyumlu montaj çözümleri sunar.

Her servo sürücü üreticisi, kablo ve konnektör seçiminde dikkate alınması gereken kendine özgü teknik standartlar geliştirmiştir. Bu nedenle, servo sürücüler için uygun bağlantı bileşenlerini seçmek kısa sürede karmaşık bir zorluğa dönüşebilir. Ancak LAPP’ın montajlı servo kablolarıyla bu zahmet artık geçmişte kaldı.

Uyumluluk kontrolünü sizin yerinize biz üstleniyoruz: Ürünlerimizi daha geliştirme aşamasındayken üretici spesifikasyonlarıyla titizlikle uyumlu hale getiriyoruz. Bu sürece konnektörler, kablo uzunlukları, kesitler, ekranlama, elektromanyetik uyumluluk (EMC) ile mekanik ve termal yük kapasitesi dahildir.

Sonuç: Önde gelen sürücü üreticilerinin arayüzlerine ve gereksinimlerine tam olarak uyan, bağlantıya hazır eksiksiz kablolar.

Standartlara uygun servo montaj grupları kullanmanın avantajları:

Icon 5

Tam uyumluluk

Kablolar hem mekanik hem de elektriksel olarak sürücü sistemine tam uyum sağlar; adaptasyon gerektirmez, risk barındırmaz.

Icon 6

Hızlı kurulum

Uygun konnektör ve kesitleri aramanıza gerek yok; LAPP, "tak ve çalıştır" kolaylığı sunar. 

Icon 7

Güvenlik ve dayanıklılık

EMC (elektromanyetik uyumluluk), empedans ve arayüzler gibi parametrelere uyum, parazitsiz/kesintisiz iletişimi garanti eder. 

Icon 8

Geleceğe hazır

Üretici standartlarına verilen sürekli önem sayesinde, çözümümüz güncelliğini korur ve (TIA Portal gibi araçlarla) geliştirilmeye açık yapısını sürdürür. 

Mevcut kablo tipleri

LAPP servo montajlarında, her iki kablo ucu da servo bağlantısı için daima hazırdır (konnektörler, kablo yüksükleri, kablo pabuçları veya benzerleri kullanılarak). Bu montajlar; SIEMENS, Rockwell Automation, Lenze veya SEW-EURODRIVE sürücü sistemleri için uygundur..  

> Get in touch now

Uygulamanızda neler önemli?

LAPP servo montajları, temel olarak kılıf malzemesi ve kullanılan konnektör bakımından farklılık gösterir. Mevcut kablo montajları, uzunluk olarak (0,5 m'den 100 m'ye kadar) yapılandırılabilir.

Hangi dış kılıf malzemesini seçmeliyim?

Hattınızın kullanım yerini ve orada beklenen mekanik ve kimyasal yükleri dikkate alarak, hattınızı hangi malzemenin koruması gerektiğine karar verin. Kullanım amacına bağlı olarak, hat tasarımında ve kullanılan malzemelerde büyük farklılıklar vardır. Kablo montajlarımız farklı kurulum tipleri için tasarlanmıştır:

  • Sabit veya ara sıra hareketli (esnek) kullanım

  • Kablo taşıyıcı zincirlerde yüksek esneklik gerektiren kullanım

  • Robot uygulamalarındaki burulma (torsiyon) uygulamaları

Statik uygulamalar için PVC dış kılıfOrta seviye ve yüksek dinamik hareketli uygulamalara yönelik PUR dış kılıf
 
  • Sabit kurulum ve çekme gerilmesi olmaksızın ara sıra hareketli kullanım için uygundur.
  • Asitlere ve alkalilere dirençlidir; yağa karşı direnci ise sınırlıdır.
  • Kuru ve nemli iç mekanlarda kullanıma uygundur.
 
 
  • Hareketli makine parçalarında ve kablo taşıyıcı zincirlerde yüksek esneklik gerektiren sürekli kullanım için uygundur.
  • Yüksek mekanik yüklere karşı dayanıklıdır.
  • Mineral yağ bazlı yağlayıcılara karşı dirençlidir ve genellikle kimyasal dayanıklılığa sahiptir.
  • Kuru, nemli ve özellikle zorlu ve yağlı ortamlarda kullanılabilir. 
 

 

Hangi konnektör doğru seçimdir?

Servo uygulamaları için kullanılacak konnektörler; mümkün olduğunca küçük, titreşime dayanıklı, sağlam, EMC korumalı olmalı; ayrıca neme, yağlara ve toza karşı direnç göstermelidir. Servo motorları veya geri besleme (feedback) sistemlerini bağlamak için özellikle M12, M17, M23, LS1, LS1.5, LS3 ve V4.0 aileleri gibi dairesel konnektörler standartlaşmıştır. 

TE Connectivity'nin geleneksel (konvansiyonel) konnektörleri

LAPP Optimizasyonlu konnektör çözümleri

     
     
    • Nikel kaplı konnektör gövdesi veya plastik kaplı konnektör gövdesi
    • Takılı (eşleşmiş) durumdayken IP 66/67 koruma sınıfı elde edilebilir.
    • -20 °C ile 130 °C arasında kullanılabilir.
     

    Elektromanyetik parazitlere karşı gelişmiş koruma sağlar: Kablo ekranı  iki metalik kovanla sıkıştırılarak  360° temas sağlanmasına olanak tanır. Bu, parazit sinyallerinin çok daha etkili bir şekilde tahliye edilmesini sağlar. 

    • Otomatik presleme işlemi sayesinde müdahaleye karşı korumalı  kilitleme
    • Plastik kaplı fiş konnektör gövdesi
    • Takılı (eşleşmiş) durumdayken IP 67 koruma sınıfı elde edilebilir.
    • -20 °C ile 90 °C arasında kullanılabilir 
     

     

    Servo bağlantınız için tekli bileşenler

    Servo kabloları Servo dairesel konnektörler
    Konnektörsüz, yani montajı yapılmamış servo, geri besleme  ve hibrit kablo mu arıyorsunuz?

    > View servo cables

    Kendi servo kablolarınızı monte etmek için kullanabileceğiniz dairesel konnektörler mi arıyorsunuz?

    > To circular connectors

     

    Not;

    • SIEMENS, Siemens AG'nin tescilli bir ticari markasıdır ve yalnızca bilgi ve karşılaştırma amaçlı kullanılmıştır.

    • SEW-EURODRIVE, SEW-Eurodrive GmbH & Co. KG'nin tescilli bir ticari markasıdır ve yalnızca bilgi ve karşılaştırma amaçlı kullanılmıştır.
    • Lenze, Lenze Operations GmbH'nin tescilli bir ticari markasıdır ve yalnızca bilgi ve karşılaştırma amaçlı kullanılmıştır.

    • Rockwell, Rockwell Automation, Inc.'in tescilli bir ticari markasıdır ve yalnızca bilgi ve karşılaştırma amaçlı kullanılmıştır.
    • TE Connectivity, TE Connectivity Ltd.'in tescilli bir ticari markasıdır ve yalnızca bilgi ve karşılaştırma amaçlı kullanılmıştır.