Koruyucu kablo boruları ve kablo taşıyıcı sistemler
- Plastik koruyucu kablo boru sistemleri
- Paralel oluklu koruyucu kablo boru sistemleri
- Çeşitli uygulamalar
- Artırılmış mekanik dayanıklılık
- SILVYN® FPAS
- SILVYN® FPAX-M
- SILVYN® FPAX 90° M
- SILVYN® FPAX NPT
- SILVYN® FPAX T
- SILVYN® FPAX Y
- SILVYN® FPAX R
- SILVYN® FPAX P
- SILVYN® FPAG-M
- SILVYN® FPAG 90° M
- SILVYN® FPAD-M
- SILVYN® KSE-M
- SILVYN® FPAG PG
- SILVYN® FPAG 90° PG
- SILVYN® FLEXILOK M
- SILVYN® FLEXILOK 90° M
- SILVYN® FLEXILOK PG
- SILVYN® FLEXILOK 90° PG
- SILVYN® FCL
- SILVYN® FPAC
- SILVYN® EC
- Raylı araçlarda kullanım
- FIPLOCK® PA6
- FIPSPLIT® PA6
- FIPLOCK® ONE M
- FIPLOCK® ONE 45° M
- FIPLOCK® ONE 90° M
- FIPLOCK®ONE Metal M
- FIPLOCK ® ONE 90° Metal M
- FIPLOCK® ONE ST-M
- FIPLOCK® ONE CLICK-M
- FIPLOCK® ONE MS-M
- FIPLOCK® ONE PG
- FIPLOCK® ONE 90° PG
- FIPLOCK®ONE Metal PG
- FIPLOCK ® ONE 90° Metal PG
- FIPLOCK® ONE ST-PG
- FIPLOCK® ONE MS-PG
- FIPLOCK® ONE NPT
- FIPLOCK® ONE 90° NPT
- FIPLOCK® ONE ST-NPT
- FIPLOCK® ONE MS-NPT
- FIPLOCK® ONE T dağıtıcı
- FIPLOCK® ONE T-Adapter
- FIPLOCK® ONE Y dağıtıcı
- FIPLOCK® ONE azaltma
- FIPLOCK® ONE hortum bağlantı elemanı
- FIPLOCK® ONE hortum bağlantı elemanı (vida bağlantısı)
- FIPLOCK® ONE hortum bağlantı elemanı, düz borular için
- FIPLOCK® ONE hortum tutucu
- FIPLOCK® ONE hortum tutucu (istiflenebilir)
- FIPLOCK® ONE flanş 90°
- Metrik ölçüler
- Entegre bağlantı dişi
- Büyük ölçüler
- Tekrar kilitlenebilir
- Sinüs şeklinde yarıklı
- Metal koruyucu boru sistemleri
- Metalden + kaplamalı kablo koruma hortumu
- Özel uygulamalar için kablo koruma kılıfı sistemleri
- SILVYN® aksesuar