FIPLOCK®ONE Metal M

En üst düzey beklentiler için vidalı horum bağlantısı, FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur

FIPLOCK®ONE Metal M

İnovatif kilit sistemli hortum için vidalı bağlantı

RayKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkUV-dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSW wrench size mmThread length mmNet açıklık(mm)FIPLOCK

®

PA6 / PA12 için uygundur

RenkAdet / Paket
FIPLOCK® ONE Metal M - siyah
6180453112 x 1,52055,610siyah10
6180453216 x 1,52059,510siyah10
6180453316 x 1,52259,512siyah10
6180453420 x 1,522612,412siyah10
6180453520 x 1,527613,217siyah10
6180453625 x 1,527716,617siyah10
6180453725 x 1,536718,123siyah6
6180453832 x 1,536823,323siyah6
6180453932 x 1,541825,129siyah6
6180454040 x 1,54182929siyah6
6180454140 x 1,55283336siyah4
6180454250 x 1,552936,536siyah4
6180454350 x 1,565942,748siyah4
6180454463 x 1,5651050,548siyah4
FIPLOCK® ONE Metal M - gri
6180454512 x 1,52055,610gri10
6180454616 x 1,52059,510gri10
6180454716 x 1,52259,512gri10
6180454820 x 1,522612,412gri10
6180454920 x 1,527613,217gri10
6180455125 x 1,527716,617gri10
6180455225 x 1,536718,123gri6
6180455332 x 1,536823,323gri6
6180455432 x 1,541825,129gri6
6180455540 x 1,54182929gri6
6180455640 x 1,55283336gri4
6180455750 x 1,552936,536gri4
6180455850 x 1,565942,748gri4
6180455963 x 1,5651050,548gri4
FIPLOCK® ONE Metal XL M - siyah
6180456112 x 1,520105,610siyah10
6180456216 x 1,520109,510siyah10
6180456316 x 1,522109,512siyah10
6180456420 x 1,5221012,412siyah10
6180456520 x 1,5271013,217siyah10
6180456625 x 1,5271116,617siyah10
6180456725 x 1,5361118,123siyah6
6180456832 x 1,5361323,323siyah6
6180456932 x 1,5411325,129siyah6
6180457140 x 1,541132929siyah6
6180457240 x 1,552133336siyah4
6180457350 x 1,5521436,536siyah4
6180457450 x 1,5651442,748siyah4
6180457563 x 1,5651450,548siyah4
FIPLOCK® ONE Metal XL M - gri
6180457612 x 1,520105,610gri10
6180457716 x 1,520109,510gri10
6180457816 x 1,522109,512gri10
6180457920 x 1,5221012,412gri10
6180458120 x 1,5271013,217gri10
6180458225 x 1,5271116,617gri10
6180458325 x 1,5361118,123gri6
6180458432 x 1,5361323,323gri6
6180458532 x 1,5411325,129gri6
6180458640 x 1,541132929gri6
6180458740 x 1,552133336gri4
6180458850 x 1,5521436,536gri4
6180458950 x 1,5651442,748gri4
6180459163 x 1,5651450,548gri4

Faydalar

  • 360° dişli nedeniyle çok büyük çekme kuvveti
  • Entegre kodlama sistemi sayesinde montaj güvenliği
  • Mükemmel IP koruması
  • Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Uygulama alanı

  • FIPLOCK ® PA6 / PA12 için uygundur
  • Yüksek yalıtım beklentisi olan alanlar
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • 360° dişli ile çepeçevre kilitleme
  • Entegre kodlama sistemli kilitleme mekanizması
  • Çok sayıda oluklu boru dalgası üzerinde uzun yalıtım aralığı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Renk seçeneği

  • Gri, RAL 7005
    siyah, RAL 9005, mor ötesine dayanıklı

Malzeme

  • PA 6
    Halojensiz
  • UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Koruma sınıfı

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Sıcaklık aralığı

  • -45°C ila +120°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.