FIPLOCK® ONE MS-M

En üst düzey beklentiler için vidalı horum bağlantısı, FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur

FIPLOCK® ONE MS-M

  • İnovatif kilit sistemli hortum için vidalı bağlantı
  • Entegre SKINTOP®kablo gerilme önleyici

RayKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkUV-dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSıkma aralığı mmSW 1/2 mmThread length mmFIPLOCK

®

PA6 / PA12 için uygundur

RenkAdet / Paket
FIPLOCK® ONE MS-M
6180489112 x 1,53.5 - 7.016.0 / 20.06,510siyah10
6180489216 x 1,54.5 - 10.020.0 / 20.0710siyah10
6180489316 x 1,54.5 - 10.020.0 / 22.0712siyah10
6180489420 x 1,57.0 - 13.024.0 / 22.0812siyah10
6180489520 x 1,57.0 - 13.024.0 / 27.0817siyah10
6180489625 x 1,59.0 - 17.029.0 / 27.0817siyah10
6180489725 x 1,59.0 - 17.029.0 / 36.0823siyah6
6180489832 x 1,511.0 - 21.036.0 / 36.0923siyah6
6180489932 x 1,511.0 - 21.036.0 / 41.0929siyah6
6180490140 x 1,519.0 - 28.045.0 / 41.0929siyah6
6180490240 x 1,519.0 - 28.045.0 / 52.0936siyah4
6180490350 x 1,527.0 - 35.054.0 / 52.01036siyah4
6180490450 x 1,527.0 - 35.054.0 / 65.01048siyah4
FIPLOCK® ONE MS-M XL
6180490512 x 1,53.5 - 7.016.0 / 20.01210siyah10
6180490616 x 1,54.5 - 10.020.0 / 20.01210siyah10
6180490716 x 1,54.5 - 10.020.0 / 22.01212siyah10
6180490820 x 1,57.0 - 13.024.0 / 22.01212siyah10
6180490920 x 1,57.0 - 13.024.0 / 27.01217siyah10
6180491125 x 1,59.0 - 17.029.0 / 27.01217siyah10
6180491225 x 1,59.0 - 17.029.0 / 36.01223siyah6
6180491332 x 1,511.0 - 21.036.0 / 36.01523siyah6
6180491432 x 1,511.0 - 21.036.0 / 41.01529siyah6
6180491540 x 1,519.0 - 28.045.0 / 41.01529siyah6
6180491640 x 1,519.0 - 28.045.0 / 52.01536siyah4
6180491750 x 1,527.0 - 35.054.0 / 52.01536siyah4
6180491850 x 1,527.0 - 35.054.0 / 65.01548siyah4
6180491963 x 1,534.0 - 45.075.0 / 65.01548siyah4

Faydalar

  • 360° dişli nedeniyle çok büyük çekme kuvveti
  • Entegre kodlama sistemi sayesinde montaj güvenliği
  • Mükemmel IP koruması
  • Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Uygulama alanı

  • FIPLOCK ® PA6 / PA12 için uygundur
  • Yüksek yalıtım beklentisi olan alanlar
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • 360° dişli ile çepeçevre kilitleme
  • Entegre kodlama sistemli kilitleme mekanizması
  • Çok sayıda oluklu boru dalgası üzerinde uzun yalıtım aralığı
  • Kablo gerilim azaltma

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Renk seçeneği

  • Gri, RAL 7005
    siyah, RAL 9005, mor ötesine dayanıklı

Malzeme

  • PA 6
    Halojensiz
  • UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Koruma sınıfı

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Sıcaklık aralığı

  • -45°C ila +120°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.