FIPLOCK® ONE ST-NPT

En üst düzey beklentiler için vidalı horum bağlantısı, FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur

FIPLOCK® ONE ST-NPT

  • İnovatif kilit sistemli hortum için vidalı bağlantı
  • Entegre SKINTOP®kablo gerilme önleyici

RayKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkUV-dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu Nominal boyutSıkma aralığı mmSW 1/2 mmThread length mmFIPLOCK

®

PA6 / PA12 için uygundur

RenkAdet / Paket
FIPLOCK® ONE ST-NPT siyah
61804861NPT 3/8"3.5 - 8.019.0 / 20.01510siyah10
61804862NPT 3/8"3.5 - 8.019.0 / 22.01512siyah10
61804863NPT 1/2"5.0 - 12.024.0 / 22.01512siyah10
61804864NPT 1/2"5.0 - 12.024.0 / 27.01517siyah10
61804865NPT 3/4"13.0 - 18.033.0 / 36.01523siyah6
61804866NPT 1"14.0 - 25.042.0 / 41.01529siyah6
FIPLOCK® ONE ST-NPT gri
61804867NPT 3/8"3.5 - 8.019.0 / 20.01510gri10
61804868NPT 3/8"3.5 - 8.019.0 / 22.01512gri10
61804869NPT 1/2"5.0 - 12.024.0 / 22.01512gri10
61804871NPT 1/2"5.0 - 12.024.0 / 27.01517gri10
61804872NPT 3/4"13.0 - 18.033.0 / 36.01523gri6
61804873NPT 1"14.0 - 25.042.0 / 41.01529gri6

Faydalar

  • 360° dişli nedeniyle çok büyük çekme kuvveti
  • Entegre kodlama sistemi sayesinde montaj güvenliği
  • Mükemmel IP koruması
  • Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Uygulama alanı

  • FIPLOCK ® PA6 / PA12 için uygundur
  • Yüksek yalıtım beklentisi olan alanlar
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • 360° dişli ile çepeçevre kilitleme
  • Entegre kodlama sistemli kilitleme mekanizması
  • Çok sayıda oluklu boru dalgası üzerinde uzun yalıtım aralığı
  • Kablo gerilim azaltma

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Renk seçeneği

  • Gri, RAL 7005
    siyah, RAL 9005, mor ötesine dayanıklı

Malzeme

  • PA 6
    Halojensiz
  • UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Koruma sınıfı

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Sıcaklık aralığı

  • -45°C ila +120°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.