FIPLOCK® ONE 45° M

En üst düzey beklentiler için vidalı horum bağlantısı, FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur

-

İnovatif kilit sistemli hortum için vidalı bağlantı

RayKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkUV-dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu Metrik ölçüRenkAdet / Paket
FIPLOCK ® ONE 45° M siyah
6180440912 x 1,5siyah10
6180441016 x 1,5siyah10
6180441116 x 1,5siyah10
6180441220 x 1,5siyah10
6180441320 x 1,5siyah10
6180441425 x 1,5siyah10
6180441532 x 1,5siyah10
6180441640 x 1,5siyah10
6180441750 x 1,5siyah10
6180441850 x 1,5siyah10
6180441963 x 1,5siyah10
FIPLOCK ® ONE 45° M gri
6180442012 x 1,5gri10
6180442116 x 1,5gri10
6180442216 x 1,5gri10
6180442320 x 1,5gri10
6180442420 x 1,5gri10
6180442525 x 1,5gri10
6180442632 x 1,5gri10
6180442740 x 1,5gri10
6180442850 x 1,5gri10
6180442950 x 1,5gri10
6180443063 x 1,5gri10

Faydalar

  • 360° dişli nedeniyle çok büyük çekme kuvveti
  • Entegre kodlama sistemi sayesinde montaj güvenliği
  • Mükemmel IP koruması
  • Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Uygulama alanı

  • FIPLOCK ® PA6 / PA12 için uygundur
  • Yüksek yalıtım beklentisi olan alanlar
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • 360° dişli ile çepeçevre kilitleme
  • Entegre kodlama sistemli kilitleme mekanizması
  • Çok sayıda oluklu boru dalgası üzerinde uzun yalıtım aralığı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Renk seçeneği

  • Gri, RAL 7005
    siyah, RAL 9005, mor ötesine dayanıklı

Malzeme

  • PA 6
    Halojensiz
  • UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Koruma sınıfı

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Sıcaklık aralığı

  • -45°C ila +120°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.