FIPLOCK® ONE M

En üst düzey beklentiler için vidalı horum bağlantısı, FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur

FIPLOCK® ONE M

İnovatif kilit sistemli hortum için vidalı bağlantı

RayKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkUV-dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu Ürün tanımıMetrik ölçüSW wrench size mmThread length mmNet açıklık(mm)FIPLOCK

®

PA6 / PA12 için uygundur

RenkAdet / Paket
FIPLOCK®ONE M siyah
61804211
ASPA-07M12PB12 x 1,517117,27siyah10
61804212
ASPA-10M12PB12 x 1,520111010siyah10
61804213
ASPA-10M16PB16 x 1,520111010siyah10
61804214
ASPA-12M16PB16 x 1,52211912siyah10
61804215
ASPA-10M20PB20 x 1,520111010siyah10
61804216
ASPA-12M20PB20 x 1,522111312siyah10
61804217
ASPA-17M20PB20 x 1,527111317siyah10
61804218
ASPA-17M25PB25 x 1,5271217,217siyah10
61804219
ASPA-23M25PB25 x 1,536121823siyah6
61804220
ASPA-23M32PB32 x 1,536152323siyah6
61804221
ASPA-29M32PB32 x 1,541152529siyah6
61804222
ASPA-29M40PB40 x 1,541192929siyah6
61804223
ASPA-36M40PB40 x 1,5521931,936siyah4
61804224
ASPA-36M50PB50 x 1,552193636siyah4
61804225
ASPA-48M50PB50 x 1,5651941,948siyah4
61804226
ASPA-48M63PG63 x 1,5651950,548siyah4
FIPLOCK®ONE M gri
61804227
ASPA-07M12PG12 x 1,517117,27gri10
61804228
ASPA-10M12PG12 x 1,520111010gri10
61804229
ASPA-10M16PG16 x 1,520111010gri10
61804230
ASPA-12M16PG16 x 1,52211912gri10
61804231
ASPA-10M20PG20 x 1,520111010gri10
61804232
ASPA-12M20PG20 x 1,522111312gri10
61804233
ASPA-17M20PG20 x 1,527111317gri10
61804234
ASPA-17M25PG25 x 1,5271217,217gri10
61804235
ASPA-23M25PG25 x 1,536121823gri10
61804236
ASPA-23M32PG32 x 1,536152323gri10
61804237
ASPA-29M32PG32 x 1,541152529gri10
61804238
ASPA-29M40PG40 x 1,541192929gri10
61804239
ASPA-36M40PG40 x 1,5521931,936gri10
61804240
ASPA-36M50PG50 x 1,552193636gri10
61804241
ASPA-48M50PG50 x 1,5651941,948gri10
61804242
ASPA-48M63PG63 x 1,5651950,548gri10

Faydalar

  • 360° dişli nedeniyle çok büyük çekme kuvveti
  • Entegre kodlama sistemi sayesinde montaj güvenliği
  • Mükemmel IP koruması
  • Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Uygulama alanı

  • FIPLOCK ® PA6 / PA12 için uygundur
  • Yüksek yalıtım beklentisi olan alanlar
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • 360° dişli ile çepeçevre kilitleme
  • Entegre kodlama sistemli kilitleme mekanizması
  • Çok sayıda oluklu boru dalgası üzerinde uzun yalıtım aralığı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Renk seçeneği

  • Gri, RAL 7005
    siyah, RAL 9005, mor ötesine dayanıklı

Malzeme

  • PA 6
    Halojensiz
  • UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Koruma sınıfı

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Sıcaklık aralığı

  • -45°C ila +120°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.