FIPLOCK® ONE ST-PG

En üst düzey beklentiler için vidalı horum bağlantısı, FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur

FIPLOCK® ONE ST-PG

İnovatif kilit sistemli hortum için vidalı bağlantı

RayKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkUV-dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu PG boyutuSıkma aralığı mmSW 1/2 mmThread length mmFIPLOCK

®

PA6 / PA12 için uygundur

RenkAdet / Paket
FIPLOCK® ONE ST-PG siyah
6180483693.5 - 8.019.0 / 20.0810siyah10
6180483793.5 - 8.019.0 / 22.0812siyah10
61804838114.0 - 10.022.0 / 22.0812siyah10
6180483913,56.0 - 12.024.0 / 22.0912siyah10
6180484113,56.0 - 12.024.0 / 27.0917siyah10
61804842169.0 - 14.027.0 / 27.01017siyah10
61804843169.0 - 14.027.0 / 36.01023siyah6
618048442113.0 - 18.033.0 / 36.01123siyah6
618048452914.0 - 25.042.0 / 41.01129siyah6
618048463624.0 - 32.053.0 / 52.01336siyah4
618048474839.0 - 44.065.0 / 65.01448siyah4
FIPLOCK® ONE ST-PG gri
6180484893.5 - 8.019.0 / 20.0810gri10
6180484993.5 - 8.019.0 / 22.0812gri10
61804851114.0 - 10.022.0 / 22.0812gri10
6180485213,56.0 - 12.024.0 / 22.0912gri10
6180485313,56.0 - 12.024.0 / 27.0917gri10
61804854169.0 - 14.027.0 / 27.01017gri10
61804855169.0 - 14.027.0 / 36.01023gri6
618048562113.0 - 18.033.0 / 36.01123gri6
618048572914.0 - 25.042.0 / 41.01129gri6
618048583624.0 - 32.053.0 / 52.01336gri4
618048594839.0 - 44.065.0 / 65.01448gri4

Faydalar

  • 360° dişli nedeniyle çok büyük çekme kuvveti
  • Entegre kodlama sistemi sayesinde montaj güvenliği
  • Mükemmel IP koruması
  • Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Uygulama alanı

  • FIPLOCK ® PA6 / PA12 için uygundur
  • Yüksek yalıtım beklentisi olan alanlar
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • 360° dişli ile çepeçevre kilitleme
  • Entegre kodlama sistemli kilitleme mekanizması
  • Çok sayıda oluklu boru dalgası üzerinde uzun yalıtım aralığı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Renk seçeneği

  • Gri, RAL 7005
    siyah, RAL 9005, mor ötesine dayanıklı

Malzeme

  • PA 6
    Halojensiz
  • UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Koruma sınıfı

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Sıcaklık aralığı

  • -45°C ila +120°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.