FIPLOCK® ONE flanş 90°

En üst düzey beklentiler için vidalı horum bağlantısı, FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur

FIPLOCK® ONE flanş 90°

İnovatif kilit sistemli hortum için vidalı bağlantı

RayKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkUV-dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu Nominal boyutFIPLOCK

®

PA6 / PA12 için uygundur

RenkAdet / Paket
FIPLOCK® ONE flanş 90° - siyah (NBR contalı)
618051341717siyah10
618051352323siyah6
618051362929siyah6
618051373636siyah4
618051384848siyah4
FIPLOCK® ONE flanş 90° - gri (NBR contalı)
618051391717gri10
618051402323gri6
618051412929gri6
618051423636gri4
618051434848gri4
FIPLOCK® ONE flanş 90° - siyah (EPDM contalı)
618051441717siyah10
618051452323siyah6
618051462929siyah6
618051473636siyah4
618051484848siyah4
FIPLOCK® ONE flanş 90° - gri (EPDM contalı)
618051491717gri10
618051502323gri6
618051512929gri6
618051523636gri4
618051534848gri4

Faydalar

  • 360° dişli nedeniyle çok büyük çekme kuvveti
  • Entegre kodlama sistemi sayesinde montaj güvenliği
  • Mükemmel IP koruması
  • Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Uygulama alanı

  • FIPLOCK ® PA6 / PA12 için uygundur
  • Yüksek yalıtım beklentisi olan alanlar
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • 360° dişli ile çepeçevre kilitleme
  • Entegre kodlama sistemli kilitleme mekanizması
  • Çok sayıda oluklu boru dalgası üzerinde uzun yalıtım aralığı

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Renk seçeneği

  • Gri, RAL 7005
    siyah, RAL 9005, mor ötesine dayanıklı

Malzeme

  • PA 6
    Halojensiz
  • UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Koruma sınıfı

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Sıcaklık aralığı

  • -45°C ila +120°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.