FIPLOCK ® ONE 90° Metal PG
En üst düzey beklentiler için vidalı horum bağlantısı, FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur
Faydalar
- 360° dişli nedeniyle çok büyük çekme kuvveti
- Entegre kodlama sistemi sayesinde montaj güvenliği
- Mükemmel IP koruması
- Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu
Uygulama alanı
- FIPLOCK ® PA6 / PA12 için uygundur
- Yüksek yalıtım beklentisi olan alanlar
- İç ve dış mekân kullanımı için
Ürün özellikleri
- 360° dişli ile çepeçevre kilitleme
- Entegre kodlama sistemli kilitleme mekanizması
- Çok sayıda oluklu boru dalgası üzerinde uzun yalıtım aralığı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
- EN 45545-2 HL3
Renk seçeneği
- Gri, RAL 7005
siyah, RAL 9005, mor ötesine dayanıklı
Malzeme
- PA 6
Halojensiz - UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı
Koruma sınıfı
- IP66/IP67/IP68/IP69
Sıcaklık aralığı
- -45°C ila +120°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.