FIPLOCK® ONE CLICK-M

En üst düzey beklentiler için vidalı horum bağlantısı, FIPLOCK® PA6 / PA12 için uygundur

FIPLOCK® ONE CLICK-M

  • İnovatif kilit sistemli hortum için vidalı bağlantı
  • Entegre SKINTOP®kablo gerilme önleyici

RayKimyasallara dayanıklıAlev geciktiriciHalojen içermeyenSoğuğa dirençliMaksimum vibrasyon korumasıMekanik dayanımMontaj süresiDüşük ağırlıkOptimum destek elemanıSağlamDayanıklılıkUV-dayanımSu geçirmez

CE

Ürün kodu Metrik ölçüSıkma aralığı mmSW 1/2 mmThread length mmCidar kalınlığı, S (mm)FIPLOCK

®

PA6 / PA12 için uygundur

RenkAdet / Paket
FIPLOCK® ONE CLICK-M siyah
61804874
M 165.0 - 9.022.0 / 20.081,0 - 4,010siyah10
61804875
M 165.0 - 9.022.0 / 22.081,0 - 4,012siyah10
61804876
M 207.0 - 13.027.0 / 22.081,0 - 4,012siyah10
61804877
M 207.0 - 13.027.0 / 27.081,0 - 4,017siyah10
61804878
M 259.0 - 17.032.0 / 27.081,0 - 4,017siyah10
61804879
M 259.0 - 17.032.0 / 36.081,0 - 4,023siyah6
61804880
M 3211.0 - 20.040.0 / 36.081,0 - 4,023siyah6
61804881
M 3211.0 - 20.040.0 / 41.081,0 - 4,029siyah6
FIPLOCK® ONE CLICK-M gri
61804882
M 165.0 - 9.022.0 / 20.081,0 - 4,010gri10
61804883
M 165.0 - 9.022.0 / 22.081,0 - 4,012gri10
61804884
M 207.0 - 13.027.0 / 22.081,0 - 4,012gri10
61804885
M 207.0 - 13.027.0 / 27.081,0 - 4,017gri10
61804886
M 259.0 - 17.032.0 / 27.081,0 - 4,017gri10
61804887
M 259.0 - 17.032.0 / 36.081,0 - 4,023gri6
61804888
M 3211.0 - 20.040.0 / 36.081,0 - 4,023gri6
61804889
M 3211.0 - 20.040.0 / 41.081,0 - 4,029gri6

Faydalar

  • 360° dişli nedeniyle çok büyük çekme kuvveti
  • Entegre kodlama sistemi sayesinde montaj güvenliği
  • Mükemmel IP koruması
  • Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu

Uygulama alanı

  • FIPLOCK ® PA6 / PA12 için uygundur
  • Yüksek yalıtım beklentisi olan alanlar
  • İç ve dış mekân kullanımı için

Ürün özellikleri

  • 360° dişli ile çepeçevre kilitleme
  • Entegre kodlama sistemli kilitleme mekanizması
  • Çok sayıda oluklu boru dalgası üzerinde uzun yalıtım aralığı
  • Kablo gerilim azaltma

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
  • ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı

Sertifikalar

  • IEC EN 61386-23
  • EN 45545-2 HL3

Renk seçeneği

  • Gri, RAL 7005
    siyah, RAL 9005, mor ötesine dayanıklı

Malzeme

  • PA 6
    Halojensiz
  • UL 94V-0 uyarınca yangın davranışı

Koruma sınıfı

  • IP66/IP67/IP68/IP69

Sıcaklık aralığı

  • -45°C ila +120°C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.