Demiryolu araçları için kablolar ve tek damarlar

LAPP'tan demiryolu teknolojileri için bağlantı çözümleri

Train Station

İhtiyaçlarınız için doğru çözüm: Demiryolu araçları için enerji temini, kontrol fonksiyonları ve veri iletimi

Artan kentleşme ve ilerleyen dijitalleşme, demiryolu teknolojisinde sürekli yeni gereksinimler doğuruyor. Nüfus yoğunluğunun artmasıyla birlikte ulaşım sistemlerine olan talep de büyüyor. Bununla birlikte, demiryolu taşımacılığının güvenliği ve güvenilirliği konusundaki beklentiler de yükseliyor. Demiryolları için kullanılan kablolar ve teller, özel güvenlik düzenlemelerine uymalı ve demiryolu araçları için onaylanabilmek adına belirli işlevleri yerine getirmelidir. LAPP'ın demiryolu teknolojisine yönelik geniş portföyü sayesinde, test edilmiş ve sertifikalandırılmış sistem çözümlerini tek bir kaynaktan temin edebilirsiniz.

Demiryolu taşımacılığında kullanılan kablo ve tellerin hangi özel gereksinimleri karşılaması gerekir?

Demiryolu araçlarının yüksek kullanılabilirliği ve sorunsuz çalışması büyük ölçüde kullanılan kablo ve tellere bağlıdır. İster enerji temini, ister veri iletimi veya kontrol sistemi olsun: Güvenilir bağlantı çözümleri, sorunsuz çalışma ve güvenli taşımayı mümkün kılar.

Demiryolu araçlarında kullanılan kablolar ve tellerin, demiryolu taşımacılığı için onaylanabilmesi adına özel özelliklere sahip olması gerekir. Yolcuların ve personelin sınırsız güvenliği belirleyici faktördür. Bu nedenle, demiryolu araçlarında yangın koruma büyük bir önem taşır ve Avrupa'da DIN EN 45545-2 standardı ile düzenlenir. Demiryolu araçlarında kullanılacak malzemeler ve bileşenler, net bir şekilde tanımlanmış spesifikasyonlara tabidir.

DIN EN 45545-2 standardına göre, demiryolu kabloları ve bağlantı çözümleri şu temel özelliklere sahip olmalıdır: 

  • Halojensiz
  • Alev geciktirici
  • Kendiliğinden sönen

Yangın durumunda, kullanılan ürünler yangının yayılmasına katkıda bulunmaz ve insanlara ve malzemelere ek zarar gelmesini önler. Ayrıca, taş çarpması, burulma veya onları kalıcı olarak etkileyen güçlü titreşim dalgaları gibi dış etkilere dayanıklı olmalıdır.

Çalışma sırasındaki aşırı iklim koşulları, kabloların, tellerin, kablo rakorlarının ve konnektörlerin malzeme özellikleri üzerinde de yüksek talepler oluşturur. Bu nedenle çoğu bileşenin -50°C ile +120°C arasında değişen sıcaklıklara dayanıklı olması gerekir.

Demiryolu taşımacılığında neden LAPP ürünleri?

LAPP olarak, demiryolu taşımacılığında bağlantı çözümleri söz konusu olduğunda neyin önemli olduğunu biliyoruz. Demiryolu teknolojisine yönelik LAPP portföyümüz, çeşitli standartları ve güvenlik gerekliliklerini karşılamaktadır.

LAPP ürünlerinin avantajlarına genel bakış:

  • Lapp Korea LLC üretim tesisinde kendi elektron demeti çapraz bağlama tesisi ve IRIS/TS 22163 sertifikası

  • EN standartlarına ve diğer standartlara uygun kablo tipleri

  • Demiryolu araçları (rolling stock) pazarında uzun yıllara dayanan deneyim

  • En kısa teslimat süreleri - yüksek stok mevcudiyeti

  • Düşük minimum sipariş miktarları ve özel sunumlar

  • Tek bir kaynaktan komple bağlantı çözümleri

Demiryolu taşımacılığına yönelik ürün çözümlerimiz

Zug offen en
  • ÖLFLEX® TRAIN: Demiryolu sektöründe artan gereksinimler için EN 50264'e göre 300V, 600V 1,8kV ve 3,6kV, EN 50306 300V ve EN 50382 1,8kV ve 3,6kV için elektron ışınlı çapraz bağlı kablolar
  • UNITRONIC® TRAIN: Otobüs kabloları - MVB ve WTB - Demiryolu sektöründeki artan gereksinimler için elektron demeti çapraz bağlı
  • ETHERLINE® TRAIN: Demiryolu sektöründeki artan gereksinimler için elektron ışınlı çapraz bağlı Ethernet kabloları
  • SKINTOP® MS-HF-M: 98 mm'ye kadar kablo çaplarına uygun, mekanik ve kimyasal stabilitenin yüksek olduğu alanlar ve demiryolu uygulamaları için pirinç kablo rakoru. EN 45545-2, HL3 ve EN 45545-3, E30 gerekliliklerini karşılar. EMC versiyonları da mevcuttur.
  • SKINTOP® ST-HF-M: Demiryolu uygulamaları için halojen içermeyen, metrik plastik kablo rakoru, HL3, son derece alev geciktirici ve kendi kendini söndüren, yüksek işlevsel güvenliğe sahip
  • SILVYN® HFX-V0: Tek katlı metal koruma kılıfı ve PUR dış ceketi olan sıvı geçirmez, kimyasallara dayanıklı, düşük duman koruma hortumu
  • EPIC® MH MODULAR SYSTEM: Tek bir konnektörde farklı ek parçaların kombinasyonu sayesinde yüksek esneklik. EPIC® MH System pazar standardına uygun şekilde takılabilir. Demiryolu uygulamalarında kullanım için: EN 45545-2, HL1, HL2 and HL3. 

İhtiyaçlarınıza uygun tüm ürünleri hızlı bir şekilde bulmak için kablo bulucumuzu ve kablo rakoru bulucumuzu kullanın:

Planlama ve hizmet odaklı iş süreçleri

Demiryolu teknolojisine yönelik kataloğumuzu inceleyin veya proje ekibimiz tarafından sunulan hizmetler hakkında daha fazla bilgi edinin.

  • dünya çapında depolama lokasyonları
  • yüksek erişilebilirlik
  • hızlı teslimat süresi ve hızlı işlem
  • kişiye özel teslimat