SILVYN® SINUS PP
SILVYN® SINUS PP, burulma hareketleri altında bile kapalı kalan, paralel delikli, sinüsoidal yarıklı bir kablo kanalıdır
Sonradan montajlar için kıvrımlı yarık
Faydalar
- Kıvrımlı yarık büyük bir kısımda burulma altında kapalı kalır
- Boyutsal olarak sabit kalabilme
- Esnek
- Ezilmeye dayanıklı
- Daha sonraki kablo koruması
Uygulama alanı
- Solar uygulamalar
- Gemi yapımı
- Makine Mühendisliği
- Elektrik sanayi
Ürün özellikleri
- Mekanik dayanım
- Kimyasallara dayanıklı
Ürün yapısı
- Sinüs biçiminde yarıklı polipropilen hortum
Not
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Polipropilen (PP)
Sıcaklık aralığı
- -40°C ila +130°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.