SILVYN® SPLIT COS
SILVYN® SPLIT COS, bir koruyucu kablo kanalını sabitlemek için kullanılan tek parçalı bir kablo kanalı tutucusudur
Faydalar
- Hızlı montaj
- Sökmesi kolay
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Pervaza tutturulan kanal
- Gevşek kısımlı parçaları yoktur
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® SPLIT
- Tüm uygulamalar için makine duvarlarında kablo kanallarının sabitlenmesi
Ürün özellikleri
- Tek parçalı boru tutucusu
Not
- UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001171
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koruyucu hortum tutucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001171
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için tutacak
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Halojen içermeyen PA
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +120 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.