SILVYN®SPLIT GMP-M
SILVYN® SPLIT GMP-M, SILVYN® SPLIT ayrılabilir kablo kanalıyla sonradan montaja uygun, ayrılabilir bir kontra somundur
Faydalar
- Hızlı montaj
- Sökmesi kolay
Not
- UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
- ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Halojen içermeyen PA
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +120 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.