SILVYN® SPLIT
SILVYN® SPLIT, sonradan montaja uygun, paralel, delikli ve ayrılabilir bir kablo kanalıdır
Daha sonraki kablo koruması
Faydalar
- Boyutsal olarak sabit kalabilme
- Esnek
- Ezilmeye dayanıklı
- Düşük kemirgen koruması
- Hızlı ve kolay montaj
Uygulama alanı
- Araç yapımı
- Gemi yapımı
- Makine Mühendisliği
- Elektrik sanayi
- Kabloların ve tellerin montajdan sonra korunması gereken alanlarda kullanılır
Ürün özellikleri
- Halogen-free (PA6)
- Aşınma dayanıklı
- Yağ, petrol, asitler ve diğer kimyasallara karşı yüksek direnç
- Çok iyi UV ve Hava şartları performansı (SILVYN® SPLIT PP UV)
Ürün yapısı
- Bölünebilir oluklu boru
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Sınıf-ID: EC001175
- ETIM 5.0 Sınıf- Tanım: Oluklu plastik hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001175
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum
Talep üzerine
- Poliamid 12 model (çok esnek)
- ETFE model (+200 °C'ye kadar yüksek sıcaklıklara dayanıklı)
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
Malzeme
- Polyamid 6 (PA6)
Polipropilen (PP)
Koruma sınıfı
- IP 43, SILVYN® SPLIT COV ile
Sıcaklık aralığı
- PA6: -40 ° C ile + 120 ° C
PP: -40 ° C ile + 135 ° C
PP UV: -40 ° C ile + 105 ° C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.