SILVYN® SPLIT COV-M
SILVYN® SPLIT COV, SILVYN® SPLIT ayrılabilir kablo kanalıyla sonradan montaja uygun, ayrılabilir bir kablo kanalı ek parçasıdır
Faydalar
- Hızlı ve kolay montaj
 - Daha sonra monte edilebilen kablo kanalı iç kısımsı
 
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
 - SILVYN® SPLIT
 - Makine Mühendisliği
 - Elektrik sanayi
 - Kabloların ve tellerin montajdan sonra korunması gereken alanlarda kullanılır
 
Ürün özellikleri
- Metrik dişli bölünebilir vida bağlantısı
 
Not
- UV ışınlarına karşı dayanıklı ve hava koşullarına dayanıklı
 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001176
 - ETIM 5.0 Class-Description: Plastik gırtlak hortum için vidalı bağlantı
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001176
 - ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Plastik oluklu hortum vida bağlantısı
 
Renk seçeneği
- Siyah (RAL 9005), UV dirençli
 
Malzeme
- Halojen içermeyen PA
 
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +120 °C
 
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.