SILVYN® US
SILVYN® US pirinçten bir PG hortum vidalı bağlantısıdır ve koruyucu hortuma bağlı olarak IP40 / IP54 / IP66 koruma derecesini sunar
Faydalar
- Yüksek gerilme mukavemeti
- Alandan tasarruf
- Titreşim koruması
- Çok amaçlı
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® AS/AS-P/EDU-AS/EMC AS-CU
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
Ürün özellikleri
- Kompakt tasarımı
Ürün yapısı
- PG bağlantı dişi
- Altıgen bilezik
- Yivli kovan
- Sızdırmazlık elemanı
- Kapak somunu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Malzeme
- Gövde: nikel kılıf pirinç
Sızdırmazlık halkası: TPE
Koruma sınıfı
- IP 40 (SILVYN®AS, EDU-AS ve EMC AS-CU ile) IP 65 (SILVYN®AS-P ile)
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.