SILVYN® US-EDU-AS
SILVYN® US-EDU-AS, SILVYN® US-M ile birlikte veya keskin kablo kanalı uçlarını kapatmak için ayrı olarak kullanılan pirinç bir kablo kanalıdır
Faydalar
- Kablonun ve borunun hasar görmesini engeller
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU/AS-P
- Kanal sonu kapağı
Ürün özellikleri
- Tüm sonlandırıcılar boru ucunda tam kapama sağlar
Ürün yapısı
- Yivli kovan
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000519
- ETIM 5.0 Class-Description: koruyucu hortumlar için terminal
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000519
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koruyucu hortumlar için uç başlığı
Malzeme
- Pirinç
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +250 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.