SILVYN® US-MS-DR
SILVYN® US-MS-DR, kablo kanalı ile ek parça arasında EMC bağlantısı için kullanılan pirinç bir kelepçeleme halkasıdır
Faydalar
- SILVYN® US-M/US rakor bağlantısı ile parazit akımlarının boşalmasına olanak sağlanır
- 100 °C'den yüksek sıcaklıklarda, sıkma halkası sızdırmazlık alternatifi olarak kullanılabilir
Uygulama alanı
- Koruyucu boru ile birlikte:
- SILVYN® EDU-AS/EMC AS-CU
- EMC bağlantısı olarak
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000781
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Vidalı hortum bağlantı contası
Malzeme
- Pirinç
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +250 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.