SILVYN® MSK-M ATEX
SILVYN® MSK-M ATEX - entegre kablo gerilme önleyicili, ATEX'e uygun nikel kaplı pirinç kablo kanalı ek parçası
IECEx dünya çapında onaylı
Faydalar
- En uygun kablo ve boru gerilim azaltması
- Maksimum sızdırmazlık
- Hızlı ve kolay montaj
- Geniş sıkma aralığı
- Anti-kink koruması
Uygulama alanı
- Artırılmış güvenlik "e” tutuşma koruma türüne ait cihazlar, makineler ve tesisler; mahfaza üzerinden toz patlama koruması "t”
- Kimya ve petrokimya endüstrisi
- Fabrika mühendisliği
- Kablolara ve tellere ek mekanik koruma gereken alanlarda kullanılır
Ürün özellikleri
- SILVYN® ve SKINTOP® birleşimi
Not
- Patlama tehlikesi olan alanda sadece plastik kaplaması olmayan metal hortum ile kullanıma izin verilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001180
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Metal hortum için dişli bağlantı elemanı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001180
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum vida bağlantısı
Sertifikalar
- SILVYN® MSK-M 16x1,5 AS ATEX
IBExU06ATEX1012X
II 2G EEx eII
II 1D EEx eII - CE 0637 Ex II 2G
Ex eb IIC Ex II 1D
Ex ta IIIC
IECEx IBE 13.0033X
Malzeme
- Temel tip:
Gövde: nikel kılıf pirinç
İletken konnektör contası: CR/NBR
Boru contası: TPE
Testler
- DIN EN 60079-0
DIN EN 60079-7
DIN EN 60079-31
Koruma sınıfı
- Kablo: IP 68
Koruyucu hortum::
SILVYN® AS, EDU-AS, EMC AS-CU ile IP 40
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +90 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.