SILVYN® EMC AS-CU
SILVYN® EMC AS-CU, tek kanca profilli ve elektromanyetik uyumluluk örgülü metal bir kablo kanalıdır
Faydalar
- En uygun EMC koruması
- Yüksek gerilme dayanımı
- Ezilmeye karşı yüksek direnç
- Esnek
- Yüksek mekanik dayanım
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Otomotiv endüstrisi
- Konveyör teknolojisi
- Demiryolu uygulamaları / araç yapımı
- Elektromanyetik etkileşimlerin oluşabileceği alanlarda kullanılır
Ürün özellikleri
- EN 50289-1-6,uyarınca 30 MHz den 80 dB e kadar ekranlama faktörüne ulaşılabilir
Norm references / Approvals
- VDE
Ürün yapısı
- Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
- Kalaylı bakır örgü
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Malzeme
- İç Kanal : Galvanizli çelik
Örgü : Kalay kaplı bakır
Sıcaklık aralığı
- -50°C ila +250°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.