SILVYN® EDU-AS
SILVYN® EDU-AS, sıcak talaşlara karşı koruma sağlayan, çelik tel örgülü metal bir kablo kanalıdır
Faydalar
- Sıcak talaşa karşı koruma sağlar
- Yüksek gerilme dayanımı
- Ezilmeye karşı yüksek direnç
- Esnek
- Yüksek mekanik gerilme için
Uygulama alanı
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
- Otomasyon teknolojisi
- Kablo ve tellerin kaynak kıvılcımlarından ve sıcak parçalardan zarar göreceği alanlarda kullanılır
- Yüksek mekanik stresli uygulamalar
Norm references / Approvals
- VDE
- DIN 49012, K dizaynı ile DIN EN IEC 61386-23 e uygundur
- EX ortamlarda EN 1127-1 e uygundur
Ürün yapısı
- Helically-wound metal protective conduit with interlocked profile
- Galvanizli çelik tel örgü
Not
- PU = 10m (talep üzerine)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001179
- ETIM 5.0 Class-Tanım : Koruyucu metal hortum
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001179
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Metal koruyucu hortum
Sertifikalar
- IEC EN 61386-23
Malzeme
- Galvanizli çelik örgü: Galvanizli çelik tel
Sıcaklık aralığı
- +220 °C'ye kadar
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.